(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス洗浄カゴ 角型・角型テーパ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス洗浄カゴ 角型・角型テーパ付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,985円 ~ 5,778円  特別価格 
税込価格
5,484円 ~ 6,356円  特別価格 

ステンレス(​S​U​S​3​0​4​)​製の洗浄カゴ。【特長】・​ス​テ​ン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    角型
  • 材質:
    ステンレス
  • 高さ(外形)(mm):
    151~250
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐える

SK - SS220 - K(角型)の外観

SK - SS220 - K(角型)の外観

SK - SS - SJL、SK - SS - SJS(角型テーパ付)の外観

SK - SS - SJL、SK - SS - SJS(角型テーパ付)の外観

角型

品番 : SK - SS220 - K、外形寸法 : W220×D220×H220mm、線径網 : 0.8mm、質量 : 580g

角型テーパ付

品番外形寸法(mm)
幅×奥行×高さ
線形網
(mm)
質量
(g)
SK-SS-SJS300×200×1601.0610
SK-SS-SJL340×260×1601.1730
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(外形)(mm)
奥行(外形)(mm)
詳細寸法:幅(mm)
詳細寸法:奥行(mm)
詳細寸法:高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~300
201~300
220
220
220
4560197333788
418-2383
580.000
1個
10

5個

5,778( 6,356円 )

1日目

301~400
201~300
340
260
160
4560197333856
418-2405
730.000
1個
10

5個

4,985円

4,223

( 4,645円 )

2日目

~300
~200
300
200
160
4560197333863
418-2413
610.000
1個
10

5個

5,218円

4,699

( 5,169円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス(​S​U​S​3​0​4​)​製の洗浄カゴ。
【特長】
・​ス​テ​ン​レ​ス​な​の​で​耐​薬​性​に​優​れ​、​オ​ー​ト​ク​レ​ー​ブ​に​も​耐​え​る​。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス洗浄カゴ 角型・角型テーパ付

ステンレス洗浄カゴ 角型・角型テーパ付

    ステンレス洗浄カゴ 角型 網目5.5mm

    ステンレス洗浄カゴ 角型 網目5.5mm

      ステンレス(角型)洗浄カゴ

      ステンレス(角型)洗浄カゴ

        TONBO アシスト水切り No.0 ベージュ

        TONBO アシスト水切り No.0 ベージュ

          リッチェル ランドリーメイト G-75N ホワイト

          リッチェル ランドリーメイト G-75N ホワイト

            ステンレス 洗浄カゴ(角型)

            ステンレス 洗浄カゴ(角型)

              ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 角型タイプ

              ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 角型タイプ

                ザル・バスケット ポゼ 角型

                ザル・バスケット ポゼ 角型

                  TONBO アシスト水切り No.0 ブルー

                  TONBO アシスト水切り No.0 ブルー

                    465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)

                    465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)

                      ワイヤーバスケット

                      ワイヤーバスケット

                        スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-4666SC

                        スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-4666SC

                          すくいざる 40cm

                          すくいざる 40cm

                            メーカー 三和化研工業 トラスコ中山 サンワ 新輝合成 Richell 水本機械製作所 フロンケミカル アスベル 新輝合成 エスコ 日本メタルワークス SUGICO 東京硝子器械
                            通常価格 4,985円 3,113円 3,568円 2,976円 4,909円 5,246円 9,458円 1,053円 3,233円 3,619円 18,514円 79,497円 20,521円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   10日目~   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   6日目  
                            商品タイプ 角型 角型 角型 角型 - 角型 角型 - 角型 角型 角型 角型 -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス PP - ステンレスSUS304 ステンレス - PP その他 ステンレス ステンレス -
                            高さ(外形)(mm) 151~250 - - 151~250 - - - - 151~250 251~ ~150 251~ -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス洗浄カゴ 角型・角型テーパ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました