(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食器洗浄カゴ ST-1・ST-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

食器洗浄カゴ ST-1・ST-2

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,623円 ~ 6,125円  特別価格 
税込価格
6,185円 ~ 6,738円  特別価格 

耐久性があり衛生的な食器洗浄カゴ。【特長】・1マス約43mm×43mm目。・1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    角型
  • 材質:
    ステンレス
  • 高さ(外形)(mm):
    151~250
  • 幅(外形)(mm):
    301~400
  • 詳細寸法:幅(mm):
    400
  • 有効内寸:幅(mm):
    390
  • 有効内寸:高さ(mm):
    180
  • ワイヤピッチ(mm):
    43
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 線径網(mm):
    2.5
  • 取手:
    あり
  • 詳細材質:
    SUS304
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

食器洗浄カゴの詳細

食器洗浄カゴ イメージ

食器洗浄カゴ イメージ

ST-1

  • サイズ(外寸):400mm×370mm×H190mm
  • 重量:1.36㎏

ST-2

  • サイズ(外寸):400mm×300mm×H205mm
  • 重量:1.15㎏
商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行(外形)(mm)
詳細寸法:奥行(mm)
詳細寸法:高さ(mm)
有効内寸:奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
301~
370
190
363
4515261998363
505-7159
1360.0
1個
10

5個

6,125円

5,512

( 6,063円 )

4日目

201~300
300
205
293
4515261998349
505-7167
1150.0
1個
10

5個

5,623( 6,185円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性があり衛生的な食器洗浄カゴ。
【特長】
・1マス約43mm×43mm目。
・18-8ステンレス線材を主素材にした高い品質。
・通気性も良く洗浄、乾燥に最適。
・取手付きのため、持ち運びに便利。
【用途】
・食器洗浄後の乾燥などに使用。
※写真の中の学年、学級プレートは別売。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食器洗浄カゴ ST-1・ST-2

食器洗浄カゴ ST-1・ST-2

    スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-4666SC

    スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-4666SC

      ファインバスケット

      ファインバスケット

        スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-3652SC

        スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-3652SC

          ザルカゴ

          ザルカゴ

            盛篭

            盛篭

              手提篭

              手提篭

                ステンレス(角型)洗浄カゴ

                ステンレス(角型)洗浄カゴ

                  フラワーザル

                  フラワーザル

                    カゴ角型

                    カゴ角型

                      ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

                      ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

                        ボウル

                        ボウル

                          スギコ DX丸ざるφ228x80

                          スギコ DX丸ざるφ228x80

                            メーカー SUGICO SUGICO テイモー SUGICO 積水テクノ成型 三甲 三甲 サンワ 新輝合成 三甲 水本機械製作所 アスベル SUGICO
                            通常価格 5,623円 79,497円 10,624円 59,436円 3,667円 210円 186円 3,568円 665円 2,300円 5,169円 429円 359円
                            通常出荷日 4日目   5日目   1日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目  
                            商品タイプ 角型 角型 角型 - 丸型 角型 角型 角型 - 角型 丸型 - 丸型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス - PE PE PE ステンレス - - ステンレスSUS304 - PP
                            高さ(外形)(mm) 151~250 251~ 151~250 - - ~150 - - ~150 - - - ~150
                            幅(外形)(mm) 301~400 401~ - - 401~ - - - - 401~ - - ~300
                            詳細寸法:幅(mm) 400 660 - - - - - - - - - - 228

                            食器洗浄カゴ ST-1・ST-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ステンレスの材質は何ですか?
                            A
                            SUS304ステンレスです。

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました