(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

H&H キッチンバスケット(角カゴ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GHAH347-B
H&H キッチンバスケット(角カゴ) H&H キッチンバスケット(カクカゴ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,138円
税込単価
1,252円

メッシュタイプの角カゴ。【特長】・目​の​細​か​い​メ​ッ​シ​ュ​タ​イ​...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    角型
  • 材質:
    PP
  • 色:
    ブルー
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1個

型番

GHAH347-B 解除

Loading...

メッシュタイプの角カゴ

目の細かいメッシュタイプの角カゴ。 抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IWを使用。防菌加工済み。 防汚加工のため汚れがつきにくく、容易に汚れを落とすことが可能。ポリプロピレン製で汚れても洗いやすい。

目の細かいメッシュタイプの角カゴ。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IWを使用。防菌加工済み。
防汚加工のため汚れがつきにくく、容易に汚れを落とすことが可能。ポリプロピレン製で汚れても洗いやすい。

厨房での使用、コンベア等の内容物の仕分け用のカゴとしての使用。 使用しない時にはネスティング可能(341と344と347、350と353と356)。

厨房での使用、コンベア等の内容物の仕分け用のカゴとしての使用。
使用しない時にはネスティング可能(341と344と347、350と353と356)。

製品仕様

品番OP
(色記号)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
梱包数
(個)
質量
(g)
GHAH341Bブルー355×265×9020217
GHAH344Bブルー405×305×10520294
GHAH347Bブルー460×345×11820443
GHAH350Bブルー366×272×13520305
GHAH353Bブルー418×316×16020435
GHAH356Bブルー489×362×18020610
商品情報を表示

GHAH347-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(外形)(mm)
幅(外形)(mm)
奥行(外形)(mm)
有効内寸:幅(mm)
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)幅
詳細寸法:奥行(mm)
詳細寸法:高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GHAH347-B

~150
401~
301~
379
264
109
4971881087519
334-5386
443.000
460
345
118
1個

5個

1,138( 1,252円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メッシュタイプの角カゴ。
【特長】
・目​の​細​か​い​メ​ッ​シ​ュ​タ​イ​プ​の​角​カ​ゴ​。
・使用しないときには、ネスティング可能(341と344と347、350と353と356)。
・洗​い​や​す​い​形​と​素​材​(ポリプロピレン製)。
・​​​​無​機​抗​菌​材​を使用し、防菌加工済み。
・抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
・防​汚​加​工​を​施​し​て​い​る​た​め​汚​れ​が​つ​き​に​く​く​、​汚​れ​を​落​と​すことも容易。
【用途】
・厨房での使用、コンベア等の内容物の仕分け用のカゴとしての使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

H&H キッチンバスケット(角カゴ)の型番GHAH347-Bのページです。
型番GHAH347-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H&H キッチンバスケット(角カゴ)

H&H キッチンバスケット(角カゴ)

    角カゴ 深型 小

    角カゴ 深型 小

      角かご (浅型・深型)

      角かご (浅型・深型)

        角カゴ 深型 中

        角カゴ 深型 中

          角カゴ 深型 大

          角カゴ 深型 大

            角カゴ 浅型 小

            角カゴ 浅型 小

              ザル・バスケット ポゼ 角型

              ザル・バスケット ポゼ 角型

                オクラ篭 緑

                オクラ篭 緑

                  カゴ角型

                  カゴ角型

                    角カゴ 浅型 中

                    角カゴ 浅型 中

                      TONBO アシスト水切り No.0 ブルー

                      TONBO アシスト水切り No.0 ブルー

                        角カゴ 浅型 大

                        角カゴ 浅型 大

                          アシストカラー角ザル深49型 ブルー

                          アシストカラー角ザル深49型 ブルー

                            メーカー リス 積水テクノ商事 積水テクノ成型 積水テクノ商事 積水テクノ商事 積水テクノ商事 アスベル 三甲 三甲 積水テクノ商事 新輝合成 積水テクノ商事 東京硝子器械
                            通常価格 680円 417円 537円 750円 1,216円 316円 1,053円 725円 2,300円 615円 3,233円 1,066円 2,232円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目   5日目   1日目   8日目   1日目   1日目   4日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 角型 - 角型 - - - - 角型 角型 - 角型 - -
                            材質 PP - PP - - - - PP - - PP - -
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            H&H キッチンバスケット(角カゴ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            工番毎に部品仕分用カゴとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/11
                            工番毎にピンなどを入れるカゴとして使用しています。軽くて便利ですが、
                            ミスミから納品された時にカゴの角が割れていることがありましたので、納品した際に角をよく確認することをお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                            A
                            はい、できます。 

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GHAH341-B
                            GHAH344-B
                            GHAH350-B
                            GHAH353-B
                            GHAH356-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ(外形)
                            (mm)
                            幅(外形)
                            (mm)
                            奥行(外形)
                            (mm)
                            有効内寸:幅
                            (mm)
                            有効内寸:奥行
                            (mm)
                            有効内寸:高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)幅 詳細寸法:奥行
                            (mm)
                            詳細寸法:高さ
                            (mm)
                            内容量

                            680円

                            ( 748円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ~150301~400201~300290200844971881087458334-5360217.00035526590-

                            823円

                            ( 905円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ~150401~301~331231974971881087489334-5378294.000405305105-

                            812円

                            ( 893円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ~150301~400201~3002841981284971881087540334-5394305.000366272135-

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            151~250401~301~3262341524971881087571334-5408435.000418316160-

                            1,349円

                            ( 1,484円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            151~250401~301~3862651724971881087601334-5416610.000489362180-

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました