(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T-0622N-GN
パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ) パネルラック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,100円 30,972円
税込単価
38,610円 34,069円

【特長】・卓上タイプで作業台の上などに設置できます・製造工場や整備工場など、頻...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パネルコンテナラック
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    305
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    本体:スチール(粉体塗装)
  • コンテナ大:
    -
  • 本体色:
    グリーン
  • 材質(コンテナ):
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質(本体):
    スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • コンテナの見出しカードは付属しておりません。こちらをご覧ください。コンテナにはフタ(品番:VN-〇NF-TM)が取り付け可能です。

型番

T-0622N-GN 解除

Loading...

 
カタログを表示

T-0622N-GN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大積載量(kg/台)
コンテナ小
コンテナ中
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-0622N-GN

600
4989999824490
352-6691
15600.0
40
VN-1N 16個
VN-2N 12個
コンテナ/小:VN-1N 16個、中:VN-2N 12個
1台

1個

35,100円

30,972

( 34,069円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上タイプで作業台の上などに設置できます
・製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です
・各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます
・コンテナは取り外して持ち運びが可能です
・コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • コンテナの見出しカードは付属しておりません。こちらをご覧ください。コンテナにはフタ(品番:VN-〇NF-TM)が取り付け可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)の型番T-0622N-GNのページです。
型番T-0622N-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)

パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)

    NF ハンドビンラック枠 HR-603-S

    NF ハンドビンラック枠 HR-603-S

      ハンドビンラック

      ハンドビンラック

        軽量ビンラック UPR型

        軽量ビンラック UPR型

          ドライバーフック

          ドライバーフック

            パネルコンテナラック 用ドライバー・スパナフック

            パネルコンテナラック 用ドライバー・スパナフック

              フックバー

              フックバー

                シングルフック(5本)(30・60・90mm)

                シングルフック(5本)(30・60・90mm)

                  スパナフック(6丁掛け)

                  スパナフック(6丁掛け)

                    EA661CD-52~-52C、-100用 差込ホルダー

                    EA661CD-52~-52C、-100用 差込ホルダー

                      パネルコンテナラック (両面式・キャスタータイプ)

                      パネルコンテナラック (両面式・キャスタータイプ)

                        シングルフック(5本)(25・50・75mm)

                        シングルフック(5本)(25・50・75mm)

                          傾斜フック(2本掛け)

                          傾斜フック(2本掛け)

                            メーカー トラスコ中山 日本ファイリング 日本ファイリング トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ サカエ
                            通常価格 34,380円 6,710円 18,957円 23,549円 2,297円 1,826円 986円 1,470円 2,487円 1,000円 128,514円 1,470円 1,298円
                            通常出荷日 1日目   1日目   11日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ1 パネルコンテナラック - - ライトビンラック パンチングラック パネルコンテナラック パンチングラック その他 パンチングラック その他 パネルコンテナラック その他 パンチングラック
                            間口(mm) 900 - - 900 - - - - 100.4 - 910 - -
                            奥行(mm) 305 - - - - - - - 115 - 600 - 115
                            グリーン - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:スチール(粉体塗装) - - - - - - - - - キャスター金具:スチール - -

                            パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-0632N-TM-GN
                            T-0956N-GN
                            T-0978N-GN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 最大積載量(kg/台) コンテナ小 コンテナ中 セット内容 内容量

                            34,380円

                            ( 37,818円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6004989999824506352-670414300.040VN-1N 32個-コンテナ/小:VN-1N 32個-

                            44,946円

                            ( 49,441円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            9004989999824414352-661521400.060-VN-2N 30個コンテナ/中:VN-2N 30個-

                            52,251円

                            ( 57,476円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            9004989999824469352-666619700.060VN-1N 56個-コンテナ/小:VN-1N 56個-

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました