(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルコンテナラック (移動式・保管庫付タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パネルコンテナラック (移動式・保管庫付タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
95,281円 ~ 108,372円
税込価格
104,809円 ~ 119,209円

【特長】・レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。・保管庫には中棚板・シ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パネルコンテナラック
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    500
  • 色:
    グリーン
  • キャスター(mm):
    100mm
  • 材質1:
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 最大積載量(kg/台):
    250
  • 材質(コンテナ):
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質(本体):
    スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • 仕様:
    キャスター:100mm、ゴム車自在ブレーキ付、固定各2個、中棚1枚(金具付)、シリンダ錠(合鍵付)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • コンテナの見出しカードは付属しておりません。こちらをご覧ください。コンテナにはフタ(品番:VN-〇NF-TM)が取り付け可能です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

HT-0624N-C

パネルコンテナラック (移動式・保管庫付タイプ) HT-0624N-C図面

HT-0648N-C

パネルコンテナラック (移動式・保管庫付タイプ) HT-0648N-C図面

HT-0936N-C

パネルコンテナラック (移動式・保管庫付タイプ) HT-0936N-C図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
トラスココード
質量
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1350
352-5911
54.9kg
コンテナ/中:VN-2N 24個
1台

1個

95,281( 104,809円 )

1日目

1350
352-5902
53.9kg
コンテナ/小:VN-1N 48個
1台

1個

102,600( 112,860円 )

1日目

1650
352-5899
60.9kg
コンテナ/中:VN-2N 36個
1台

1個

108,372( 119,209円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。
・保管庫には中棚板・シリンダー錠付きで、図面やファイル、各種工具、小物部品の集中管理に最適です。
・各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。
・コンテナは取り外して持ち運びが可能です。
・コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • コンテナの見出しカードは付属しておりません。こちらをご覧ください。コンテナにはフタ(品番:VN-〇NF-TM)が取り付け可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルコンテナラック (移動式・保管庫付タイプ)

パネルコンテナラック (移動式・保管庫付タイプ)

    パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ)

    パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ)

      パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)

      パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)

        ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

        ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

          パネルコンテナラック 用工具フック

          パネルコンテナラック 用工具フック

            パネルコンテナラック 用ドライバー・スパナフック

            パネルコンテナラック 用ドライバー・スパナフック

              クリアポケットボックス/取付金具

              クリアポケットボックス/取付金具

                ペンチフック

                ペンチフック

                  コバンザメ マグネットボックスハンガー

                  コバンザメ マグネットボックスハンガー

                    トラスコ中山 スプレー缶フック

                    トラスコ中山 スプレー缶フック

                      ラックシステム床置型用ハンガー

                      ラックシステム床置型用ハンガー

                        ラックシステム用パンチングパネル

                        ラックシステム用パンチングパネル

                          ボックスフック

                          ボックスフック

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 95,281円 66,412円 34,380円 5,072円 741円 1,826円 5,870円 1,172円 4,387円 4,292円 2,151円 10,137円 2,598円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ1 パネルコンテナラック パネルコンテナラック パネルコンテナラック パンチングラック パネルコンテナラック パネルコンテナラック - パンチングラック マグネットハンガー パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック
                            間口(mm) 900 910 900 868 - - - - 514 449 - 871 -
                            奥行(mm) 500 320 305 - - - - 26 27.6 89 - 22 -
                            グリーン - グリーン - - - - - - - - - -
                            キャスター(mm) 100mm - - - - - - - - - - - -

                            パネルコンテナラック (移動式・保管庫付タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました