(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチングラック UPR型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パンチングラック UPR型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
47,248円 ~ 124,450円  特別価格 
税込価格
51,973円 ~ 136,895円  特別価格 

【特長】工具類の管理が一目で確認でき、組み立て式のパンチングラックです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • フレームの底板とパンチングパネル・各種棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
  • 代表的なオプションとしてフックフックバーなどがございます。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

UPR-22000

UPR-22000

UPR-33000

UPR-33000

UPR-4000

UPR-4000

UPR-8000

UPR-8000

UPR-3002/UPR-6004

UPR-3002/UPR-6004

UPR-208N/UPR-408N

UPR-208N/UPR-408N

附属コンテナ VN-2N-B(容量2L) (ブルー)

附属コンテナ
VN-2N-B(容量2L)
(ブルー)

転倒防止金具は片面タイプに標準装備

転倒防止金具は片面タイプに標準装備

取付フックで組立簡単

取付フックで組立簡単

アンカー取付金具は片面・両面共に標準装備

アンカー取付金具は片面・両面共に標準装備

片面タイプ

片面タイプ

両面タイプ

両面タイプ

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
タイプ質量
(kg)
UPR-22000900×430×98530片面20.0
UPR-33000900×430×143545片面26.5
UPR-4000900×430×188560片面33.5
UPR-8000900×430×1885100両面54.0

棚板付タイプ

品番間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
タイプ質量
(kg)
UPR-3002900×430×188565片面37
UPR-6004900×600×1885100両面61

棚板付・コンテナ付タイプ

品番間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
タイプコンテナ数質量
(kg)
UPR-208N900×430×188580片面1841.5
UPR-408N900×600×1885100両面3670.0

代表的なオプション

商品名型番
フックPPJF-S
PPJF-L
フックバーPFA-S10
PFA-S10W
PFA-Y10
PFA-YS10
PFB-S10W

図面

UPR-208N

パンチングラック UPR型 UPR-208N図面

UPR-22000

パンチングラック UPR型 UPR-22000図面

UPR-3002

パンチングラック UPR型 UPR-3002図面

UPR-33000

パンチングラック UPR型 UPR-33000図面

UPR-4000

パンチングラック UPR型 UPR-4000図面

UPR-6004

パンチングラック UPR型 UPR-6004図面

UPR-8000

パンチングラック UPR型 UPR-8000図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

パンチングラック UPR型 取扱説明書-1パンチングラック UPR型 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細タイプ
種類
トラスココード
質量(g)
最大積載量(kg/台)
コンテナ数
グリーン購入法適合品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
430
1885
棚板付・コンテナ付タイプ
片面
365-7604
41500.0
80
18
適合
1台

1個

78,173円

65,141

( 71,655円 )

2日目

430
1885
棚板付・コンテナ付タイプ
片面
218-0808
41500.0
80
18
-
1台

1個

78,127円

65,103

( 71,613円 )

4日目

430
985
オールパネルタイプ
片面
393-2885
20000.0
30
-
適合
1台

1個

47,248円

41,691

( 45,860円 )

2日目

430
1885
棚板付タイプ
片面
501-5561
37000.0
65
-
適合
1台

1個

72,213( 79,434円 )

2日目

430
1885
棚板付タイプ
片面
218-0809
36500.0
65
-
適合
1台

1個

72,207( 79,428円 )

2日目

430
1435
オールパネルタイプ
片面
393-2893
26500.0
45
-
適合
1台

1個

59,465円

49,552

( 54,507円 )

2日目

430
1435
オールパネルタイプ
片面
218-0810
26500.0
45
-
適合
1台

1個

59,458( 65,404円 )

2日目

430
1885
オールパネルタイプ
片面
501-5553
33500.0
60
-
適合
1台

1個

73,350( 80,685円 )

2日目

430
1885
オールパネルタイプ
片面
218-0811
33500.0
60
-
適合
1台

1個

73,321( 80,653円 )

2日目

600
1885
棚板付・コンテナ付タイプ
両面
365-7612
70000.0
100
36
適合
1台

1個

124,450円

110,623

( 121,685円 )

2日目

600
1885
棚板付タイプ
両面
501-5600
61000.0
100
-
適合
1台

1個

113,426円

100,824

( 110,906円 )

2日目

600
1885
オールパネルタイプ
両面
501-5596
54000.0
100
-
適合
1台

1個

115,442( 126,986円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
工具類の管理が一目で確認でき、組み立て式のパンチングラックです。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • フレームの底板とパンチングパネル・各種棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
  • 代表的なオプションとしてフックフックバーなどがございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンチングラック UPR型

パンチングラック UPR型

    パネルコンテナラック 用電気ドリルフック

    パネルコンテナラック 用電気ドリルフック

      TRUSCO UPRラック片面 H1900 棚受9個付

      TRUSCO UPRラック片面 H1900 棚受9個付

        OS 定置型ハンガーラック

        OS 定置型ハンガーラック

          パネルコンテナラック 用工具フック

          パネルコンテナラック 用工具フック

            ボックスフック

            ボックスフック

              OS ハンガーラック壁掛型

              OS ハンガーラック壁掛型

                UPR型 用フレーム

                UPR型 用フレーム

                  パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル

                  パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 47,248円 943円 56,006円 56,379円 741円 2,598円 25,814円 2,515円 33,916円
                    通常出荷日 2日目~   1日目~   4日目   8日目   1日目~   1日目   8日目   1日目~   1日目~  
                    商品タイプ1 パンチングラック パネルコンテナラック - - パネルコンテナラック パンチングラック - ライトビンラック その他
                    間口(mm) 900 - - 914 - - 928 - -
                    材質(本体) スチール スチール(ユニクロメッキ仕上げ) - - スチール(ユニクロメッキ仕上げ) スチール(ユニクロメッキ仕上げ) - スチール -
                    内容量 1台 1個 - - 1個 1個 - - 1台

                    パンチングラック UPR型のレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    工具の整理棚に使用
                    評価 4.0満足度:4.02020/11/18
                    製作現場の工具整理棚に、このパンチングラック(UPR-3002、UPR-4000)を使用しています。社員が増え工具の量も多くなり、工具の紛失も増え管理が必要になったので、キレイに整理ができるパンチングラックを購入しました。選定のポイントは、他メーカーと商品を比較し、機能面はもちろんですが、価格が安い方を選びました。製作現場では、棚のパンチングパネル部分にドライバやヒートガンなどの軽めの工具を掛け、ラック下の2段の棚板部分は、重い工具の置き場に使っています。購入から一年ほど使っていますが、製造現場の担当者からの不満はとくにありません。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました