(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリング保管庫 VTL型 (BT40・BT50用・セーフティロック付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツーリング保管庫 VTL型 (BT40・BT50用・セーフティロック付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
298,898円
税込単価
328,788円

保管庫タイプのツーリング工具収納。【特長】・オープン戸タイプ、スチール戸タイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツーリング保管庫
  • 奥行(mm):
    620
  • 均等耐荷重(kg/段):
    80
  • 本体/オプション:
    本体
  • 仕様:
    セーフティーロック付(BTシャンク用)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

VTL-1800AD-BT50 解除

Loading...

ツーリングがホルダから抜けないように設計されている保管庫

VTL-1800 : BT50(オープン戸)の外観

VTL-1800 : BT50(オープン戸)の外観

VTL-1800D : BT50(スチール戸)の外観

VTL-1800D : BT50(スチール戸)の外観

扉を閉じた状態

扉を閉じた状態

VTL-1800AD : BT50(アクリル戸)の外観

VTL-1800AD : BT50(アクリル戸)の外観

扉を閉じた状態

扉を閉じた状態

ホルダ部分 管理No.が貼れるように10mm広くしている。

ホルダ部分
管理No.が貼れるように10mm広くしている。

品番OP
(ホルダ)
収納ホルダ数段数間口×奥行×高さ
(mm)
均等積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
質量
(kg)
VTL-1500BT50グリーンBT50 40個8750×620×15004008090
VTL-1500BT40グリーンBT40 56個8750×620×15004008088
VTL-1800BT50グリーンBT50 70個10960×620×180070080120
VTL-1800BT40グリーンBT40 90個10960×620×180070080115

オープン戸タイプ

品番OP
(ホルダ)
収納ホルダ数段数間口×奥行×高さ
(mm)
均等積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
質量
(kg)
VTL-1500DBT50グリーンBT50 40個8750×620×150040080104
VTL-1500DBT40グリーンBT40 56個8750×620×150040080102
VTL-1800DBT50グリーンBT50 70個10960×620×180070080139
VTL-1800DBT40グリーンBT40 90個10960×620×180070080134

スチール戸タイプ

品番OP
(ホルダ)
収納ホルダ数段数間口×奥行×高さ
(mm)
均等積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
質量
(kg)
VTL-1500ADBT50グリーンBT50 40個8750×620×150040080106
VTL-1500ADBT40グリーンBT40 56個8750×620×150040080104
VTL-1800ADBT50グリーンBT50 70個10960×620×180070080143
VTL-1800ADBT40グリーンBT40 90個10960×620×180070080138

アクリル戸タイプ

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg/台)
詳細タイプ
トラスココード
収納ホルダ数
質量(kg)
段数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VTL-1800AD-BT50

960
1800
700
アクリル戸タイプ
509-7029
BT-50 70個
143
10
1台

1個

298,898( 328,788円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

保管庫タイプのツーリング工具収納。
【特長】
・オープン戸タイプ、スチール戸タイプ、アクリル戸タイプの3タイプ。
・セーフティロック機構があるホールディングブッシュを使用。
・移動時における工具などの落下の心配がなく、安心して使用可能。
【用途】
・ツーリング工具の収納。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツーリング保管庫 VTL型 (BT40・BT50用・セーフティロック付)の型番VTL-1800AD-BT50のページです。
型番VTL-1800AD-BT50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツーリング保管庫 VTL型 (BT40・BT50用・セーフティロック付)

ツーリング保管庫 VTL型 (BT40・BT50用・セーフティロック付)

    ツーリングラック VTL型 (帯電防止ビニールカバー付)

    ツーリングラック VTL型 (帯電防止ビニールカバー付)

      ツーリングラック W670・7段タイプ

      ツーリングラック W670・7段タイプ

        ツーリングラック W1030・8段タイプ

        ツーリングラック W1030・8段タイプ

          ツーリングラック W1030・6段タイプ

          ツーリングラック W1030・6段タイプ

            ツーリングラック VTL型 (BT・NT50用、セーフティロック付)

            ツーリングラック VTL型 (BT・NT50用、セーフティロック付)

              ツーリングラック VTLW型 (HSK63用・キャスター付)

              ツーリングラック VTLW型 (HSK63用・キャスター付)

                ツーリングラック VTL型 (BT・NT40用、セーフティロック付)

                ツーリングラック VTL型 (BT・NT40用、セーフティロック付)

                  ツーリングラック VTLW型 (HSK100用、キャスター付)

                  ツーリングラック VTLW型 (HSK100用、キャスター付)

                    ツーリングラック 奥行 575mm

                    ツーリングラック 奥行 575mm

                      ツーリングラック W670・4段タイプ

                      ツーリングラック W670・4段タイプ

                        ツーリングラック VTL型 (HSK100用)

                        ツーリングラック VTL型 (HSK100用)

                          ツーリングラック VTL型 (HSK63用)

                          ツーリングラック VTL型 (HSK63用)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 298,898円 132,716円 77,605円 116,279円 96,059円 47,109円 47,497円 36,647円 48,868円 43,072円 47,154円 50,647円 39,292円
                            通常出荷日 8日目   8日目~   3日目   3日目   3日目   8日目~   8日目   8日目~   8日目   3日目   3日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ツーリング保管庫 ツーリング保管庫 ツーリングラック ツーリングラック ツーリングラック ツーリングラック - ツーリングラック - ツーリングラック ツーリングラック - -
                            奥行(mm) 620 600 575 575 575 - - - - 575 575 - -
                            均等耐荷重(kg/段) 80 80 - - - 80 - 80 - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 - -
                            仕様 セーフティーロック付(BTシャンク用) セーフティーロック付(BTシャンク用)帯電防止カバータイプ(厚み0.3mm) - - - セーフティーロック付(BT50シャンク用) - セーフティーロック付(BT40シャンク用) - - - - -

                            ツーリング保管庫 VTL型 (BT40・BT50用・セーフティロック付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツーリングラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました