(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリングラック VTL型 (BT30用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VTL-311-AW
ツーリングラック VTL型 (BT30用) ツーリングラック VTLガタ (BT30ヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,440円
税込単価
51,084円

【特長】・ホルダーはフレームにて角度を2段階で調整することができます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツーリングラック
  • 奥行(mm):
    510
  • 均等耐荷重(kg/段):
    80
  • 本体/オプション:
    本体
  • 仕様:
    セーフティーロックなし(BT30シャンク用)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

VTL-311-AW 解除

Loading...

図面

VTL-311-YG

ツーリングラック VTL型 (BT30用) VTL-311-AW/VTL-311-YG図面

VTL-417

ツーリングラック VTL型 (BT30用) VTL-417図面

VTL-417-AW

ツーリングラック VTL型 (BT30用) VTL-417-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

ツーリングラック VTL型 (BT30用) 取扱説明書-1ツーリングラック VTL型 (BT30用) 取扱説明書-2
商品情報を表示

VTL-311-AW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg/台)
トラスココード
収納ホルダ数
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VTL-311-AW

670
650
150
ホワイト
465-2690
BT-30 33個
15.7
1台

1個

46,440( 51,084円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダーはフレームにて角度を2段階で調整することができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツーリングラック VTL型 (BT30用)の型番VTL-311-AWのページです。
型番VTL-311-AWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツーリングラック VTL型 (BT30用)

ツーリングラック VTL型 (BT30用)

    ツーリングラック VTL型 (BT・NT40用、セーフティロック付)

    ツーリングラック VTL型 (BT・NT40用、セーフティロック付)

      ツーリングラック VTL型 (HSK63用)

      ツーリングラック VTL型 (HSK63用)

        ツーリングラック VTL型 (BT・NT50用、セーフティロック付)

        ツーリングラック VTL型 (BT・NT50用、セーフティロック付)

          ツーリングラック(HSKタイプ)

          ツーリングラック(HSKタイプ)

            ツーリングラック VTLW型 (HSK63用・キャスター付)

            ツーリングラック VTLW型 (HSK63用・キャスター付)

              ツーリングラック VTL型 (HSK100用)

              ツーリングラック VTL型 (HSK100用)

                ツーリングラック VTLW型 (HSK100用、キャスター付)

                ツーリングラック VTLW型 (HSK100用、キャスター付)

                  ツーリングラック VTL型 (帯電防止ビニールカバー付)

                  ツーリングラック VTL型 (帯電防止ビニールカバー付)

                    ツーリングラック W1030・6段タイプ

                    ツーリングラック W1030・6段タイプ

                      ツーリング保管庫 VTL型 (BT40・BT50用・セーフティロック付)

                      ツーリング保管庫 VTL型 (BT40・BT50用・セーフティロック付)

                        ツーリングラック 奥行 575mm

                        ツーリングラック 奥行 575mm

                          ツーリングラック W670・4段タイプ

                          ツーリングラック W670・4段タイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 36,541円 36,647円 39,292円 47,109円 85,125円 47,497円 50,647円 48,868円 132,716円 96,059円 298,898円 43,072円 47,154円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目   8日目~   3日目   8日目   8日目   8日目   8日目~   3日目   8日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ ツーリングラック ツーリングラック - ツーリングラック ツーリングラック - - - ツーリング保管庫 ツーリングラック ツーリング保管庫 ツーリングラック ツーリングラック
                            奥行(mm) 510 - - - 575 - - - 600 575 620 575 575
                            均等耐荷重(kg/段) 80 80 - 80 - - - - 80 - 80 - -
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 - - - 本体 本体 本体 本体 本体
                            仕様 セーフティーロックなし(BT30シャンク用) セーフティーロック付(BT40シャンク用) - セーフティーロック付(BT50シャンク用) - - - - セーフティーロック付(BTシャンク用)帯電防止カバータイプ(厚み0.3mm) - セーフティーロック付(BTシャンク用) - -

                            ツーリングラック VTL型 (BT30用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VTL-311
                            VTL-311-YG
                            VTL-417
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            均等耐荷重
                            (kg/台)
                            トラスココード 収納ホルダ数 質量
                            (kg)
                            内容量

                            46,440円

                            ( 51,084円 )
                            1個 -

                            8日目

                            670650150グリーン266-1179BT-30 33個15.7-

                            36,541円

                            ( 40,195円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            670650150ヤンググリーン465-2703BT-30 33個15.7-

                            81,617円

                            ( 89,779円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1030860320グリーン266-1217BT-30 68個27.9-

                            ツーリングラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました