(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニキャビネット WLVR型 (卓上・ワイド型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WLVR-421-W
ミニキャビネット WLVR型 (卓上・ワイド型) ケイリョウキャビネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,293円
税込単価
72,922円

【特長】・オールロックシリンダ錠で一度にすべての引き出しにロックができます。・...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    軽量(~500)
  • 間口(mm):
    500
  • 奥行(mm):
    412
  • 最大積載量詳細(kg):
    180
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • 均等積載量(kg/段):
    30
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

WLVR-421-W 解除

Loading...

軽量で卓上用としても使用できる小型キャビネット

WLVR-421 : NG、WLVR-421 : GNの外観

WLVR-421 : NG、WLVR-421 : GNの外観

WLVR-422 : NG、WLVR-422 : GNの外観

WLVR-422 : NG、WLVR-422 : GNの外観

品番OP
(色記号)
間口×奧行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
本体色引出し質量
(kg)
WLVR-421NG500×412×420180ネオグレーH60 6個27.1
WLVR-421GN500×412×420180グリーンH60 6個27.1
WLVR-422NG500×412×420180ネオグレーH60 2個、H120 2個23.7
WLVR-422GN500×412×420180グリーンH60 2個、H120 2個23.7
WLVR-423 : NGの外観

WLVR-423 : NGの外観

WLVR-423 : GNの外観

WLVR-423 : GNの外観

WLVR-424 : NGの外観

WLVR-424 : NGの外観

WLVR-424 : GNの外観

WLVR-424 : GNの外観

品番OP
(色記号)
間口×奧行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
本体色引出し質量
(kg)
WLVR-423NG500×412×420180ネオグレーH60 4個、H120 1個22.0
WLVR-423GN500×412×420180グリーンH60 4個、H120 1個22.0
WLVR-424NG500×412×420180ネオグレーH120 3個25.6
WLVR-424GN500×412×420180グリーンH120 3個25.6
WLVR-541 : NGの外観

WLVR-541 : NGの外観

WLVR-541 : GNの外観

WLVR-541 : GNの外観

WLVR-542 : NGの外観

WLVR-542 : NGの外観

WLVR-542 : GNの外観

WLVR-542 : GNの外観

品番OP
(色記号)
間口×奧行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
本体色引出し質量
(kg)
WLVR-541NG500×412×540180ネオグレーH60 4個、H120 2個31.7
WLVR-541GN500×412×540180グリーンH60 4個、H120 2個31.7
WLVR-542NG500×412×540180ネオグレーH120 4個27.2
WLVR-542GN500×412×540180グリーンH120 4個27.2
 
商品情報を表示

WLVR-421-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
引出し
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WLVR-421-W

420
H60 6個
ホワイト
4550414161959
263-8994
27100
1台

1個

66,293( 72,922円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールロックシリンダ錠で一度にすべての引き出しにロックができます。
・引き出し1段にカード差しが1つ付いています。(見出しカード・カバー付)
・引き出しはシングルレール機構です。
・軽量で卓上用としても使用できる小型キャビネットです。
・ワイドサイズでは収納性にも優れています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニキャビネット WLVR型 (卓上・ワイド型)の型番WLVR-421-Wのページです。
型番WLVR-421-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニキャビネット WLVR型 (卓上・ワイド型)

ミニキャビネット WLVR型 (卓上・ワイド型)

    ミニキャビネット

    ミニキャビネット

      中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

      中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

        軽量キャビネット WVR型 (ワイド引出しタイプ)

        軽量キャビネット WVR型 (ワイド引出しタイプ)

          重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm

          重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm

            中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

            中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

              ワイドキャビネット WYタイプ

              ワイドキャビネット WYタイプ

                中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

                中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

                  OS ワイド中量キャビネット

                  OS ワイド中量キャビネット

                    中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

                    中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

                      軽量キャビネット 5型

                      軽量キャビネット 5型

                        重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm

                        重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm

                          軽量キャビネット LVE型

                          軽量キャビネット LVE型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 大阪製罐 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 57,839円 18,289円 92,091円 163,783円 137,081円 267,651円 559,556円 238,046円 248,430円 186,737円 79,952円 162,534円 56,819円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   8日目   9日目   8日目   3日目   8日目   8日目   8日目   8日目   9日目   8日目  
                            最大積載量(kg/台) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) - 中量(501~1200) - 中量(501~1200) - 中量(501~1200) - - -
                            間口(mm) 500 - 500 - 880 880 1200 880 - 880 591 880 500
                            奥行(mm) 412 - 550 500 450 550 650 550 - 550 557 450 550
                            最大積載量詳細(kg) 180 - 450 - - 900 - 900 - 700 - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 - - - - - - - - - - 適合

                            ミニキャビネット WLVR型 (卓上・ワイド型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WLVR-421-GN
                            WLVR-422-GN
                            WLVR-422-W
                            WLVR-423-GN
                            WLVR-423-W
                            WLVR-424-GN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            引出し JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            66,293円

                            ( 72,922円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            420H60 6個グリーン-301-163127100-

                            57,845円

                            ( 63,630円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            420H60 2個、H120 2個グリーン-301-165823700-

                            57,845円

                            ( 63,630円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            420H60 2個、H120 2個ホワイト4550414161966263-899723700-

                            62,173円

                            ( 68,390円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            420H60 4個、H120 1個グリーン-301-155122000-

                            62,173円

                            ( 68,390円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            420H60 4個、H120 1個ホワイト4550414161973263-899325600-

                            57,839円

                            ( 63,623円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            420H120 3個グリーン-301-157725600-

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました