(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FAM00580
電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形) デンキチェンブロック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
296,844円
税込単価
326,528円

横行電動式電気チェーンブロック1速型モデル。 【特長】 ・上下横行電動式の電気...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気チェンブロック
  • 電源:
    三相200V
  • 材質(ロードチェーン):
    特殊合金鋼
  • 操作タイプ:
    4点押ボタン式
  • トロリー:
    電動走行式
  • 電源コード(m):
    0.5

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

FAM00580 解除

Loading...

電気トロリ結合式電気チェーンブロック FAM型の外観・寸法図

FAM型

FAM型

490kg~1t

490kg~1t

2t

2t

電気トロリ結合式電気チェーンブロック FAM型の仕様

型式商品コード定格
荷重
(t)
標準
揚程
(m)
電気チェーン
ブロックの
等級
横行
モータ出力
(kW)
横行速度50Hz/60Hzフック間最小距離
H min(mm)
適用横行
レール幅
W(mm)
適用最小
回転半径
(mm)
自重
(kg)
標準型
(MAF型)
低速型
(MAS型)
二速型
(MB型)
3m6m
FAM-0.5FAM-005300.536M40.4
又は
0.1:0.4
20/24
(m/分)

0.333/0.4
(m/s)
10/12
(m/分)

0.167/0.2
(m/s)
5:20
/
6:24
(m/分)
0.333:0.083
/
0.40:0.10
(m/s)
695(600)75
100
125
150
11007477
FAM-1FAM-01030136M4730(625)11008791
FAM-2FAM-02030236M4910(750)100
125
150
1500104111

注 フック間最小距離は横行レールが最小の場合を示す。()内寸法は電気トロリに直結した時の寸法を表しています。

電気トロリ結合式電気チェーンブロック FAM型の寸法表

定格荷重ABCDEFGIJKLMNOφP(車輪径)
490kg/0.5t161124224456.5251(278)2311202461144326.584191468
0.9t/1t170128239489251(278)2311202461145031103251968
2t133165239550267(294)2471483241376538135.5352683.5
2.8t148208239582324(400)2521603161816043165493298

注1 電源は三相200V(50Hz/60Hz)、220V(60Hz)です。
注2 巻上げモータはE種絶縁、短時間定格はFA型=30分です。
注3 電気トロリの短時間定格は、MAF型・MAS型30分、MB型15分です。
注4 特殊異電圧もご相談に応じます。
注5 標準品のクレーンに対応する6点押ボタン式が必要な時は、商品コードまたは型式記号の間に”C”を入れてください(例000C-000)。サドル用配電ボックスはオプションです。
注6 横行スピードで低速型(MAS型)又は、2速型(MB型)を指定される場合は型式記号の中間に低速型”S”、2速型”B”をつけて下さい。指定のない場合は標準スピードになります。
注7 適用横行レール幅以外にもご相談に応じます。
注8 揚程および押ボタンコード、サドル電源線は、標準仕様以外の長さにもご相談に応じます。
注9 ※印の寸法は適用横行レールが最小の場合をお示します。
注10 標準品のご注文は、型式記号または商品コード記号どちらかでご指定ください。ただし、揚程・押ボタンコード長さ・特殊異電圧・塗装・モータの絶縁などが異なる場合は、型式記号とそれぞれの注意書きにてご指定ください。(この場合、上記商品コード記号は使用できません。)

商品情報を表示

FAM00580 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
トラスココード
質量(g)
フック間最小距離(mm)
巻上速度(m/min)50Hz
巻上速度(m/min)60Hz
時間定格(min)
適用横行レール幅(mm)
標準揚程(m)
操作電圧(V)
適合横行レール幅(mm)
横行速度
横行モーター出力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FAM00580

0.5
222-5874
79000
695(600)
7
8.4
30
-
8
24
-
-
-

1個

296,844( 326,528円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

横行電動式電気チェーンブロック1速型モデル。
【特長】
・上下横行電動式の電気チェーンブロック。
・巻き上げ機本体を電気トロリに直結タイプもある。(オプション仕様)
・過負荷防止装置が搭載されたモデルもある。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げ、横行移動に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)の型番FAM00580のページです。
型番FAM00580に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

    電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)

    電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)

      プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)

      プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)

        プレントロリ式電気チェーンブロック SA型 (1速形・手動走行式)

        プレントロリ式電気チェーンブロック SA型 (1速形・手動走行式)

          電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

          電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

            電気トロリ式電気チェーンブロック

            電気トロリ式電気チェーンブロック

              電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

              電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

                電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

                電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

                  電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

                  電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

                    電気チェンブロックセレクトシリーズ(単相100V/1速形)

                    電気チェンブロックセレクトシリーズ(単相100V/1速形)

                      電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

                      電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

                        電気チェンブロックセレクトシリーズ (2速選択形)

                        電気チェンブロックセレクトシリーズ (2速選択形)

                          三相200V 電気トロリ式小型電気チェーンブロック

                          三相200V 電気トロリ式小型電気チェーンブロック

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 キトー キトー キトー 象印
                            通常価格 279,683円 345,502円 150,281円 162,981円 374,300円 308,300円 298,000円 325,800円 282,600円 98,722円 121,181円 148,912円 292,000円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   8日目   8日目   8日目   4日目~   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   8日目  
                            商品タイプ 電気チェンブロック 電気チェンブロック - - - - - - 電気チェンブロック - 電気チェンブロック 電気チェンブロック -
                            電源 三相200V 三相200V 三相200V 単相100V - 単相200V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V
                            材質(ロードチェーン) 特殊合金鋼 - - - - - - - 特殊合金鋼 - - - -
                            操作タイプ 4点押ボタン式 - - - - - - - 4点押ボタン式 - - - -
                            トロリー 電動走行式 - - - - - - - 電動走行式 - - - -

                            電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FAM-02840
                            FAM-02860
                            FAM00570
                            FAM00590
                            FAM005A0
                            FAM01040
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            トラスココード 質量(g) フック間最小距離(mm) 巻上速度(m/min)50Hz 巻上速度(m/min)60Hz 時間定格(min) 適用横行レール幅(mm) 標準揚程(m) 操作電圧(V) 適合横行レール幅(mm) 横行速度 横行モーター出力

                            528,800円

                            ( 581,680円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            2.8851-5821147000.01020(860)---100-125-1504----

                            554,306円

                            ( 609,737円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            2.8851-5822154000.01020(860)---100-125-1506----

                            290,414円

                            ( 319,455円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.5222-276778000695(600)78.430-724---

                            303,276円

                            ( 333,604円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.5222-112880000.0695(600)78.430-924---

                            309,705円

                            ( 340,676円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.5222-116781000.0695(600)78.430-1024---

                            279,683円

                            ( 307,651円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1221-639688000.0730(625)6.37.530-42475-100-125-150--

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました