(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ASM-K1630
電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形) デンキチェンブロック デンドウトロリーヅケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
328,023円
税込単価
360,825円

横行電動式小型電気チェーンブロック1速型モデル。 【特長】 ・上下横行電動式の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気チェンブロック
  • 電源:
    単相100V
  • 材質(ロードチェーン):
    特殊合金鋼
  • 操作タイプ:
    4点押ボタン式
  • トロリー:
    電動走行式
  • 電源コード(m):
    5
  • 材質1:
    ロードチェーン:特殊合金鋼
  • 時間定格(min):
    25
  • 適用横行レール幅(mm):
    (75-100-125)
  • 標準揚程(m):
    3
  • 操作電圧(V):
    100
  • 電源(V):
    単相100
  • 特長:
    高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。過負荷防止機能付です。
  • 横行速度:
    10m/min(50Hz)、12m/min(60Hz)
  • 仕様:
    1速形・JIS規格品(JIS B 8815)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ASM-K1630 解除

Loading...

電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック 1速型の外観・特長

60~250kg

60~250kg

490kg

490kg

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身

既存の建屋にあとづけができる「軽量マニュアルクレーンシステム」。「軽レールクレーン」システムに、αシリーズ電気チェーンブロックを組み込むことで、双方の長所を生かした、最適な軽量クレーンシステムが構築できる。

コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現

小型・軽量ながら巻上げ能力は、格上の実力を発揮。過負荷防止の「トルコン機能」をはじめ、巻過ぎ防止装置や独自のブレーキ機構、さらには非常停止ボタンが全機種オプション装備可能になるなど、作業の安全性をより一層徹底させた本格タイプ。

あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー

単相トロリ、三相トロリ、ギアードトロリ、プレントロリ、ミニサドル、ジブクレーン、固定金具などを選択、組合せることによりさまざまな作業シーンを広範囲にカバー。小型・軽量なので、取付け作業も簡単。

単相 AC100V

家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われている。
電気トロリ結合式やギアードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がる。

電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック 1速型の寸法図

60~250kg

60~250kg

490kg

490kg

WABC
7525167.7203.5
10050180.2216
12575192.7228.5

電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック 1速型の仕様


単相100V用定格荷重
(kg)
最小距離
(mm)
標準揚程
(m)
巻上機
モーター出力
(kW)
巻上速度
(m/分)
横行
モーター出力
(kW)
横行速度
(m/分)
適用横行
レール幅
(mm)
横行最小
回転半径
(mm)
横行レール
最小高さ
(mm)
自重(kg)
型式商品コード50Hz60Hz3m6m


α SM-006ASM-K063060425(360)3
又は
6
0.3130.15101275
100
125
90010032.534
α SM-01ASM-K10301001332.534
α SM-016ASM-K16301600.61534.536
α SM-025ASM-K25302501034.536.5
α SM-049ASM-K4930490 505(415)53740.5
  • ※ 巻上機本体を電気トロリに直結したタイプもあります。フック間最小距離は、()内寸法になります(オプション仕様)。
商品情報を表示

ASM-K1630 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
トラスココード
質量(g)
フック間最小距離(mm)
巻上速度(m/min)50Hz
巻上速度(m/min)60Hz
電源コード長さ(m)
適合横行レール幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASM-K1630

0.16
460-7341
34500.0
420
15
15
-
-
1台

1個

328,023( 360,825円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

横行電動式小型電気チェーンブロック1速型モデル。
【特長】
・上下横行電動式の小型電気チェーンブロック。
・巻き上げ機本体を電気トロリに直結タイプもあり。(オプション仕様)
・過負荷防止装置が標準装備されている。
・コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げ、横行移動に使用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)の型番ASM-K1630のページです。
型番ASM-K1630に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

    三相200V 電気トロリ式小型電気チェーンブロック

    三相200V 電気トロリ式小型電気チェーンブロック

      電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

      電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

        電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

        電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

          電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

          電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

            電気トロリ式電気チェーンブロック

            電気トロリ式電気チェーンブロック

              小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

              小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

                電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

                電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

                  電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相200Vタイプ

                  電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相200Vタイプ

                    電気チェンブロックセレクトシリーズ(1速形)単相200V

                    電気チェンブロックセレクトシリーズ(1速形)単相200V

                      単相200V小型電気チェーンブロック

                      単相200V小型電気チェーンブロック

                        小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                        小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                          電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

                          電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 キトー キトー 象印 象印 キトー
                            通常価格 282,600円 292,000円 298,000円 374,300円 325,800円 308,300円 104,785円 279,683円 107,626円 94,110円 294,900円 97,610円 231,750円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   8日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 電気チェンブロック - - - - - 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック
                            電源 単相100V 三相200V 単相100V - - 単相200V 三相200V 三相200V 単相200V 単相200V 単相200V - 三相200V
                            材質(ロードチェーン) 特殊合金鋼 - - - - - 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - - - 特殊合金鋼 -
                            操作タイプ 4点押ボタン式 - - - - - 2点押ボタン式 4点押ボタン式 - - - 2点押ボタン式 -
                            トロリー 電動走行式 - - - - - - 電動走行式 - - - - -

                            電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASM-K0630
                            ASM-K1030
                            ASM-K2530
                            ASM-K4930
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            トラスココード 質量(g) フック間最小距離(mm) 巻上速度(m/min)50Hz 巻上速度(m/min)60Hz 電源コード長さ(m) 適合横行レール幅(mm) 内容量

                            282,600円

                            ( 310,860円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.06460-732532500.042013130.5(75-100-125)-

                            282,600円

                            ( 310,860円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.1460-733332500.04201313---

                            328,023円

                            ( 360,825円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.25460-735034500.04201010---

                            350,362円

                            ( 385,398円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.49460-736838000.049055---

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました