(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FAP-02060
プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形) デンキチェンブロック シュドウトロリーヅケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
248,774円
税込単価
273,651円

横行手動式電気チェーンブロック高速巻上げ下げモデル。 【特長】 ・手押し式のト...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    三相200V
  • 時間定格(min):
    30
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 操作電圧(V):
    24

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

FAP-02060 解除

Loading...

プレントロリ結合式電気チェーンブロックの外観・寸法図

FAP型

FAP型

490kg~1t

490kg~1t

2t~2.8t

2t~2.8t

製品仕様

型式商品コード定格
荷重
(t)
標準
揚程
(m)
電気チェーン
ブロックの
等級
フック間
最小距離
H min(mm)
適用横行
レール幅
W(mm)
横行最小
回転半径
(mm)
自重
(kg)
3m6m
FAP-0.5FAP-005300.536M4670(575)75
100
125
9005154
FAP-1FAP-01030136M4705(600)11006972
FAP-2FAP-02030236M4895(740)100
125
150
12008490

注 フック間最小距離は横行レールが最小の場合を示す。()内寸法はプレントロリに直結した時の寸法を表しています。

プレントロリ結合式電気チェーンブロックの寸法表

定格荷重ABCDEFGIJKLMNOφP(車輪径)
490kg/0.5t161124224431.576126100.4190.4944326.584191470
0.9t/1t17012823946476126116221106.55031103251980
2t133165239538.5941431362591356538135.5352698

注1 適用横行レール幅以外にもご相談に応じます。
注2 揚程および押ボタンコード、サドル電源線は、標準仕様以外の長さにもご相談に応じます。
注3 ※印の寸法は適用横行レールが最小の場合を示します。
注4 標準品のご注文は、型式記号または商品コード記号どちらかでご指定ください。ただし、揚程・押ボタンコード長さ・特殊異電圧・塗装・モータの絶縁などが異なる場合は、型式記号とそれぞれの注意書きにてご指定ください。(この場合、上記商品コード記号は使用できません。)

商品情報を表示

FAP-02060 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
定格荷重(t)
材質(ロードチェーン)
操作タイプ
トロリー
電源コード(m)
トラスココード
質量(g)
材質1
フック間最小距離(mm)
巻上速度(m/min)50Hz
巻上速度(m/min)60Hz
標準揚程(m)
電源(V)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FAP-02060

電気チェンブロック
2
特殊合金鋼
2点押ボタン式
手動走行式
5
460-7813
90000.0
ロードチェーン:特殊合金鋼
895(740)
3.1
3.8
6
三相200
1速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台

1個

248,774( 273,651円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

横行手動式電気チェーンブロック高速巻上げ下げモデル。
【特長】
・手押し式のトロリのため荷を押すことで簡単に横行移動が可能。
・巻上げ巻下げは高速タイプ。
・過負荷防止装置が搭載されたモデルもある。
・鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げ、横行移動に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)の型番FAP-02060のページです。
型番FAP-02060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)

プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)

    電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

    電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

      ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)

      ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)

        懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

        懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

          電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

          電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

            懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

            懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

              電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

              電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

                電気トロリ式電気チェーンブロック

                電気トロリ式電気チェーンブロック

                  電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

                  電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

                    電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)

                    電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)

                      SA型単相100V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速形)

                      SA型単相100V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速形)

                        小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                        小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                          電気チェーンブロック FB型 (2速形)

                          電気チェーンブロック FB型 (2速形)

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 キトー 象印 象印 象印 象印
                            通常価格 150,281円 282,600円 170,840円 111,379円 279,683円 136,658円 360,723円 308,300円 121,181円 345,502円 147,356円 97,610円 327,563円
                            通常出荷日 4日目~   8日目   4日目~   1日目~   4日目~   8日目   8日目   8日目   1日目~   4日目~   4日目~   1日目~   8日目  
                            電源 三相200V 単相100V 単相100V - 三相200V 単相100V 三相200V 単相200V 単相100V 三相200V 単相100V - -
                            時間定格(min) 30 25 - 25 - 25 30 - - - 25 25 -
                            電源コード長さ(m) 5 - 5 - - 5 - 0.5 - - 5 - -
                            操作電圧(V) 24 100 24 - - 100 24 - - - 24 - -

                            プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FAP-00560
                            FAP-01060
                            FAP00540
                            FAP01040
                            FAP02040
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 定格荷重
                            (t)
                            材質(ロードチェーン) 操作タイプ トロリー 電源コード
                            (m)
                            トラスココード 質量(g) 材質1 フック間最小距離(mm) 巻上速度(m/min)50Hz 巻上速度(m/min)60Hz 標準揚程(m) 電源(V) 仕様 内容量

                            169,878円

                            ( 186,866円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            電気チェンブロック0.5特殊合金鋼2点押ボタン式手動走行式5460-777554000ロードチェーン:特殊合金鋼57578.46三相2001速形・JIS規格品(JIS B 8815)1台

                            192,317円

                            ( 211,549円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            電気チェンブロック1特殊合金鋼2点押ボタン式手動走行式5460-779172000.0ロードチェーン:特殊合金鋼6006.37.56三相2001速形・JIS規格品(JIS B 8815)1台

                            150,281円

                            ( 165,309円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            -0.5----221-481852000.0-670(575)78.443相200--

                            170,628円

                            ( 187,691円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            -1----222-589970000.0-705(600)6.37.543相200--

                            216,830円

                            ( 238,513円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            -2----221-326386000.0-895(740)3.13.843相200--

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました