(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレントロリ式電気チェーンブロック SA型 (1速形・手動走行式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレントロリ式電気チェーンブロック SA型 (1速形・手動走行式)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
162,981円 ~ 203,192円  特別価格 
税込価格
179,279円 ~ 223,511円  特別価格 

汎用タイプの手動走行式電気チェンブロック。【特長】・電源:単相100V、250...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    単相100V
  • 材質1:
    ロードチェーン:特殊合金鋼
  • 時間定格(min):
    25
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 操作電圧(V):
    24
  • 電源(V):
    単相100

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

電気チェンブロック“SA型”(1速形・プレーントロリー結合型)

SAP-K2530

SAP-K2530

押ボタン

押ボタン

仕様

仕様

使用例

使用例

品番定格荷重
(t)
標準揚程
(m)
巻上速度(m/min)フック間最小距離
(mm)
時間定格
(min)
質量
(kg)
50Hz60Hz
SAP-K25300.2537.08.4670(575)2551
SAP-K25600.2567.08.4670(575)2554
SAP-005300.5033.54.1670(575)2551
SAP-005600.5063.54.1670(575)2554
SAP-010301.0031.82.1785(680)2559
SAP-010601.0061.82.1785(680)2565

製品仕様

  • 電源:単相100V
  • 電源コード:5m
  • 1速形
  • 操作電圧:24V
  • 2点押ボタン式
  • JIS規格品(JIS B 8815)
  • プレーントロリー結合型
  • トロリー:手動走行式
  • 適用横行レール幅:70-100-125mm
  • ロードチェーン材質:特殊合金鋼
  • 製造国:日本
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
定格荷重(t)
材質(ロードチェーン)
操作タイプ
トロリー
電源コード(m)
トラスココード
質量(g)
フック間最小距離(mm)
巻上速度(m/min)50Hz
巻上速度(m/min)60Hz
適用横行レール幅(mm)
標準揚程(m)
特長
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
0.5
-
-
-
-
221-6402
52000.0
670(575)
3.5
4.1
-
4
-
-
-

1個

175,961円

156,411

( 172,052円 )

8日目

-
1
-
-
-
-
221-4808
61000.0
785(680)
1.8
2.1
-
4
-
-
-

1個

197,597円

175,643

( 193,207円 )

8日目

電気チェンブロック
0.5
特殊合金鋼
2点押ボタン式
手動走行式
5
460-8135
54000
575
3.5
4.1
75-100-125
6
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
1速形・JIS規格品(JIS B 8815)・プレーントロリー結合型
1台

1個

178,903円

159,026

( 174,929円 )

4日目

電気チェンブロック
1
特殊合金鋼
2点押ボタン式
手動走行式
5
460-8151
65000
680
1.8
2.1
75-100-125
6
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
1速形・JIS規格品(JIS B 8815)・プレーントロリー結合型
1台

1個

203,192円

180,617

( 198,679円 )

4日目

電気チェンブロック
0.25
特殊合金鋼
2点押ボタン式
手動走行式
5
460-8178
54000
575
7
8.4
75-100-125
6
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
1速形・JIS規格品(JIS B 8815)・プレーントロリー結合型
1台

1個

166,120円

147,664

( 162,430円 )

4日目

-
0.25
-
-
-
-
222-1209
52000.0
670(575)
7
8.4
-
4
-
-
-

1個

162,981円

144,873

( 159,360円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用タイプの手動走行式電気チェンブロック。
【特長】
・電源:単相100V、250kg・490kg・0.5t・0.9t・1tをラインナップ。
・適用横行レール幅:75・100・125mm。
・上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフック。
・下フックはベアリングでなめらかに回転。
・チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性に優れる。
【用途】
・建設現場で資材の搬入、機械加工の金型交換用、倉庫の荷下ろしに最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレントロリ式電気チェーンブロック SA型 (1速形・手動走行式)

プレントロリ式電気チェーンブロック SA型 (1速形・手動走行式)

    SA型単相100V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速形)

    SA型単相100V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速形)

      プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)

      プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)

        αシリーズ単相小型電気チェーンブロック

        αシリーズ単相小型電気チェーンブロック

          ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)

          ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)

            電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

            電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

              電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

              電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

                電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

                電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

                  電気トロリ式電気チェーンブロック

                  電気トロリ式電気チェーンブロック

                    三相200V 電気トロリ式小型電気チェーンブロック

                    三相200V 電気トロリ式小型電気チェーンブロック

                      電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

                      電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

                        電気チェンブロックセレクトシリーズ (2速選択形)

                        電気チェンブロックセレクトシリーズ (2速選択形)

                          小型電気チェーンブロック(無段速型)

                          小型電気チェーンブロック(無段速型)

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 キトー キトー 象印
                            通常価格 162,981円 147,356円 150,281円 199,111円 170,840円 298,000円 282,600円 374,300円 308,300円 292,000円 117,656円 144,581円 108,367円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   8日目   4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   1日目~   5日目~  
                            電源 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相200V 三相200V 単相100V 単相100V -
                            材質1 ロードチェーン:特殊合金鋼 - - ロードチェーン:特殊合金鋼 - ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン:特殊合金鋼 - ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) - - -
                            時間定格(min) 25 25 30 25 - - 25 - - - - - 25
                            電源コード長さ(m) 5 5 5 5 5 0.5 - - 0.5 0.5 - - -
                            操作電圧(V) 24 24 24 - 24 - 100 - - - - - -

                            プレントロリ式電気チェーンブロック SA型 (1速形・手動走行式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 家庭用電源(100v)で使用出来ますか?
                            A
                            はい、出来ます。

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました