(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (レビュー)

通常価格(税別)
97,610円 ~ 178,607円  特別価格 
税込価格
107,371円 ~ 196,468円  特別価格 
通常出荷日
1日目~
小型で持ち運びにも便利な小型電気チェンブロック。
【特長】
・高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上。
・コンパクト設計であらゆる現場で使用可能。
・全機種にトルコン機能や過巻き防止装置が標準搭載され、安全作業を実現。
・軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで後付けできるマニュアルクレーンに変身。
・コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げ用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    倉庫2階への荷物移動
    評価 4.0満足度:4.02022/06/08
    小型で軽量なので、設置がラク。
    巻き上げスピードがあと少し早いに越したことはないが、
    遅くてイライラするほどではない。
    電源ケーブルがあと数メートル長ければ便利と思った。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

    懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

    懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

      電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

      電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

        懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

        懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

          電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

          電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

            単相200V小型電気チェーンブロック

            単相200V小型電気チェーンブロック

              2速選択型電気チェーンブロック

              2速選択型電気チェーンブロック

                小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

                小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

                  電気トロリ式電気チェーンブロック

                  電気トロリ式電気チェーンブロック

                    電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

                    電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

                      電気チェンブロックセレクトシリーズ (2速選択形)

                      電気チェンブロックセレクトシリーズ (2速選択形)

                        電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)

                        電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)

                          プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)

                          プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 キトー 象印 象印
                            通常価格 97,610円 111,379円 282,600円 136,658円 279,683円 294,900円 143,836円 104,785円 308,300円 298,000円 144,581円 345,502円 150,281円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   8日目   4日目~   8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   1日目~   4日目~   4日目~  
                            商品タイプ 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック - 電気チェンブロック - - 電気チェンブロック 電気チェンブロック -
                            材質(ロードチェーン) 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - - 特殊合金鋼 - - - - -
                            操作タイプ 2点押ボタン式 2点押ボタン式 4点押ボタン式 4点押ボタン式 4点押ボタン式 - - 2点押ボタン式 - - - - -
                            電源コード(m) 5 5 5 5 0.5 - - 5 - - - - -
                            材質1 ロードチェーン:特殊合金鋼 ロードチェーン:特殊合金鋼 ロードチェーン:特殊合金鋼 ロードチェーン:特殊合金鋼 - ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン:特殊合金鋼 ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。