(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気チェンブロックエクセルシリーズ (1速形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ER2-015S
電気チェンブロックエクセルシリーズ (1速形) デンキチェンブロック サンソウ200ボルトタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
310,034円
税込単価
341,037円

【特長】・製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。・高性能、高寿命の電磁ブレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気チェンブロック
  • 電源:
    三相200V
  • 材質(ロードチェーン):
    ニッケルメッキ特殊合金鋼
  • 操作タイプ:
    3点押ボタン式
  • 電源コード(m):
    5
  • 操作電圧(V):
    24
  • 材質1:
    ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
  • 時間定格(min):
    60
  • 電源コード長さ(m):
    10
  • 標準揚程(m):
    4
  • 特長:
    製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
  • 仕様:
    1速形
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ER2-015S 解除

Loading...

 
カタログを表示

ER2-015S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
トラスココード
質量(g)
フック間最小距離(mm)
巻上速度(m/min)50Hz
巻上速度(m/min)60Hz
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ER2-015S

1.5
457-9747
74000.0
510
4.5
5.4
1台

1個

310,034( 341,037円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
・高性能、高寿命の電磁ブレーキです。
・非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。
・フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。
・CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気チェンブロックエクセルシリーズ (1速形) の型番ER2-015Sのページです。
型番ER2-015Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気チェンブロックエクセルシリーズ (1速形)

電気チェンブロックエクセルシリーズ (1速形)

    懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

    懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

      電気チェンブロックセレクトシリーズ (2速選択形)

      電気チェンブロックセレクトシリーズ (2速選択形)

        電気チェンブロックセレクトシリーズ(単相100V/1速形)

        電気チェンブロックセレクトシリーズ(単相100V/1速形)

          電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

          電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

            電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

            電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

              小型電気チェーンブロック(無段速型)

              小型電気チェーンブロック(無段速型)

                小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                  小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

                  小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

                    電気トロリー式チェンブロックEQ形 (2速形)

                    電気トロリー式チェンブロックEQ形 (2速形)

                      単相200V小型電気チェーンブロック

                      単相200V小型電気チェーンブロック

                        電気トロリー式電気チェンブロックエクセルシリーズ  ER2M形 (1速形)

                        電気トロリー式電気チェンブロックエクセルシリーズ ER2M形 (1速形)

                          電気チェンブロックセレクトシリーズ(1速形)単相200V

                          電気チェンブロックセレクトシリーズ(1速形)単相200V

                            メーカー キトー 象印 キトー キトー キトー キトー 象印 象印 象印 キトー 象印 キトー キトー
                            通常価格 209,908円 111,379円 148,912円 98,722円 121,181円 231,750円 108,367円 97,610円 104,785円 388,355円 294,900円 533,504円 94,110円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   5日目~   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   19日目   1日目~  
                            商品タイプ 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック - 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック
                            電源 三相200V - 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V - - 三相200V 三相200V 単相200V 三相200V 単相200V
                            材質(ロードチェーン) ニッケルメッキ特殊合金鋼 - ニッケルメッキ特殊合金鋼 - ニッケルメッキ特殊合金鋼 ニッケルメッキ特殊合金鋼 - - - ニッケルメッキ特殊合金鋼 - ニッケルメッキ特殊合金鋼 ニッケルメッキ特殊合金鋼
                            操作タイプ 3点押ボタン式 - 2点押ボタン式 - 2点押ボタン式 非常停止付3点押ボタン式 - - - 非常停止付5点押ボタン式 - 5点押ボタン式 2点押ボタン式
                            電源コード(m) 5 - 5 - 5 10 - - - なし - なし 5

                            電気チェンブロックエクセルシリーズ (1速形) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ER2-005S
                            ER2-020S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            トラスココード 質量(g) フック間最小距離(mm) 巻上速度(m/min)50Hz 巻上速度(m/min)60Hz 内容量

                            209,908円

                            ( 230,899円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0.5457-972137000.03707.38.8-

                            369,752円

                            ( 406,727円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2457-975593000.05907.08.4-

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました