(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相200Vタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相200Vタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
107,626円 ~ 206,877円
税込価格
118,389円 ~ 227,565円

【特長】・商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。・デッドスペースを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気チェンブロック
  • 電源:
    単相200V
  • 材質(ロードチェーン):
    ニッケルメッキ特殊合金鋼
  • 操作タイプ:
    2点押ボタン式
  • 電源コード(m):
    5
  • 操作電圧(V):
    200
  • 材質1:
    ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
  • 時間定格(min):
    20
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 標準揚程(m):
    3
  • 特長:
    商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。
  • 仕様:
    2速形・ショートヘッドタイプ
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
フック間最小距離(mm)
巻上速度(m/min)50Hz
巻上速度(m/min)60Hz
巻上速度(m/min)高速
巻上速度(m/min)低速
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.06
4937773340124
457-9551
12000.0
315
18
18
18
3.2
1台

1個

127,091( 139,800円 )

7日目

0.1
4937773340131
375-1074
12000.0
315
11
11
11
2.4
1台

1個

107,626( 118,389円 )

4日目

0.16
4937773340148
375-1082
16000.0
330
15
15
15
3.2
1台

1個

155,674( 171,241円 )

1日目

0.24
4937773340155
375-1091
16000.0
330
10
10
10
2.4
1台

1個

193,341( 212,675円 )

4日目

0.48
4937773340162
457-9593
21000.0
520
5
5
5
2
1台

1個

206,877( 227,565円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。
・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。
・メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相200Vタイプ

電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相200Vタイプ

    電気チェンブロックセレクトシリーズ(1速形)単相200V

    電気チェンブロックセレクトシリーズ(1速形)単相200V

      小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

      小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

        小型電気チェーンブロック(無段速型)

        小型電気チェーンブロック(無段速型)

          電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

          電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

            電気チェンブロックセレクトシリーズ(単相100V/1速形)

            電気チェンブロックセレクトシリーズ(単相100V/1速形)

              懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

              懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

                小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                  単相200V小型電気チェーンブロック

                  単相200V小型電気チェーンブロック

                    電気チェンブロックセレクトシリーズ (2速選択形)

                    電気チェンブロックセレクトシリーズ (2速選択形)

                      小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形

                      小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形

                        電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

                        電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

                          懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

                          懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

                            メーカー キトー キトー 象印 象印 キトー キトー 象印 象印 象印 キトー 象印 キトー 象印
                            通常価格 107,626円 94,110円 104,785円 108,367円 121,181円 98,722円 111,379円 97,610円 294,900円 148,912円 85,678円 231,750円 136,658円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック - 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック
                            電源 単相200V 単相200V 三相200V - 単相100V 単相100V - - 単相200V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V
                            材質(ロードチェーン) ニッケルメッキ特殊合金鋼 ニッケルメッキ特殊合金鋼 - - ニッケルメッキ特殊合金鋼 - - - - ニッケルメッキ特殊合金鋼 - ニッケルメッキ特殊合金鋼 -
                            操作タイプ 2点押ボタン式 2点押ボタン式 - - 2点押ボタン式 - - - - 2点押ボタン式 - 非常停止付3点押ボタン式 -
                            電源コード(m) 5 5 - - 5 - - - - 5 - 10 -

                            電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相200Vタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました