(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型軽量チェンブロック C-21型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型軽量チェンブロック C-21型

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
15,844円 ~ 96,043円
税込価格
17,428円 ~ 105,647円

超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利な手動チェーンブロック。【特長】・ド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定45件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

小型軽量チェンブロックのサイズ表

寸法図A C21-00525(C21-0.5) C21-01025(C21-1) C21-01525( C21-1.5 ) C21-02030(C21-1)

寸法図A。
C21-00525(C21-0.5)。
C21-01025(C21-1)。
C21-01525( C21-1.5 )。
C21-02030(C21-1)。

寸法図B C21-03030(C21-3)

寸法図B。
C21-03030(C21-3)。

寸法図C C21-05030(C21-5)

寸法図C。
C21-05030(C21-5)。

型式ABCDEFGHIN
C21-0.527513154771213036171324
C21-131014361821483443221629
C21-1.534015268841683643262129
C21-238416475891934253292234
C21-348015268842094453352836
C21-555516475892975870463447

製品仕様

品番定格荷重
(t)
標準揚程
(m)
フック間最小距離
(mm)
ロードチェーン
(m)
バンドチェーン
(m)
質量
(kg)
C21-005250.502.52752.52.56.1
C21-010251.002.53102.52.59.2
C21-015251.502.53402.52.511.7
C21-020302.003.03843.03.016.7
C21-030303.003.04803.03.019.4
C21-050305.003.05503.03.033.9
商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
フック間最小距離(mm)
ハンドチェーン(m)
ロードチェーン(m)
材質(ロードチェーン)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
2.5
4937510020111
366-8037
6100
ロードチェーン:特殊合金鋼
275
2.5
2.5
特殊合金鋼
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。JIS規格品(JISB8802)です。
1台

1個

15,844( 17,428円 )

1日目

1
2.5
4937510020210
366-8045
9200.0
ロードチェーン:特殊合金鋼
310
2.5
2.5
特殊合金鋼
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。JIS規格品(JISB8802)です。
1台

1個

16,555( 18,211円 )

4日目

1.5
2.5
4937510020319
366-8053
11700
ロードチェーン:特殊合金鋼
340
2.5
2.5
特殊合金鋼
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。JIS規格品(JISB8802)です。
1台

1個

24,340( 26,774円 )

1日目

2
3
4937510020425
366-8061
16700
ロードチェーン:特殊合金鋼
384
3.0
3.0
特殊合金鋼
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。JIS規格品(JISB8802)です。
1台

1個

30,014( 33,015円 )

1日目

3
3
4937510020524
366-8070
19400
ロードチェーン:特殊合金鋼
480
3.0
3.0
特殊合金鋼
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。JIS規格品(JISB8802)です。
1台

1個

42,405( 46,646円 )

1日目

5
3
4937510020623
366-8088
33900
ロードチェーン:特殊合金鋼
550
3.0
3.0
特殊合金鋼
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。JIS規格品(JISB8802)です。
1台

1個

67,123( 73,835円 )

2日目

0.5
3
-
222-2722
6700.0
-
275
3.0
3.0
-
-
-

1個

16,434( 18,077円 )

4日目

0.5
3.5
-
221-9644
7300.0
-
275
-
-
-
-
-

1個

18,199( 20,019円 )

9日目

0.5
4
4937510020135
222-4351
7900.0
-
275
-
-
-
-
-

1個

19,960( 21,956円 )

1日目

0.5
4.5
-
221-4909
8500.0
-
275
-
-
-
-
-

1個

21,722( 23,894円 )

9日目

0.5
5
-
221-4816
9100.0
-
275
-
-
-
-
-

1個

23,475( 25,823円 )

2日目

0.5
5.5
-
221-3322
9700.0
-
275
-
-
-
-
-

1個

25,242( 27,766円 )

9日目

0.5
6
4937510020159
221-6392
10300.0
-
275
6.0
6.0
-
-
-

1個

27,004( 29,704円 )

14日目

1
3
4937510020227
221-3296
9900.0
-
310
3.0
3.0
-
-
-

1個

19,501( 21,451円 )

4日目

1
3.5
-
221-3286
10600.0
-
310
-
-
-
-
-

1個

20,195( 22,215円 )

9日目

1
4
4937510020234
221-8039
11300.0
-
310
-
-
-
-
-

1個

22,073( 24,280円 )

1日目

1
4.5
-
221-4884
12000.0
-
310
-
-
-
-
-

1個

23,951( 26,346円 )

9日目

1
5
-
221-4876
12700.0
-
310
-
-
-
-
-

1個

25,824( 28,406円 )

2日目

1
5.5
-
222-1171
13400.0
-
310
-
-
-
-
-

1個

27,708( 30,479円 )

9日目

1
6
-
221-8007
14100.0
-
310
-
-
-
-
-

1個

29,579( 32,537円 )

2日目

1.5
3
-
221-9554
12500.0
-
340
-
-
-
-
-

1個

25,009( 27,510円 )

9日目

1.5
3.5
-
222-2719
13300.0
-
340
-
-
-
-
-

1個

27,123( 29,835円 )

9日目

1.5
4
-
221-4854
14100.0
-
340
-
-
-
-
-

1個

29,235( 32,159円 )

9日目

1.5
4.5
-
221-9595
14900.0
-
340
-
-
-
-
-

1個

31,350( 34,485円 )

9日目

1.5
5
-
221-4880
15700.0
-
340
-
-
-
-
-

1個

33,462( 36,808円 )

9日目

1.5
5.5
-
222-1188
16500.0
-
340
-
-
-
-
-

1個

35,574( 39,131円 )

9日目

1.5
6
-
221-8021
17300.0
-
340
-
-
-
-
-

1個

37,689( 41,458円 )

9日目

2
3.5
-
221-9631
17700.0
-
384
-
-
-
-
-

1個

31,701( 34,871円 )

9日目

2
4
-
221-9620
18700.0
-
384
-
-
-
-
-

1個

34,051( 37,456円 )

9日目

2
4.5
-
221-3229
19700.0
-
384
-
-
-
-
-

1個

36,399( 40,039円 )

9日目

2
5
-
221-9646
20700.0
-
384
-
-
-
-
-

1個

38,745( 42,620円 )

9日目

2
5.5
-
222-2748
21700.0
-
384
-
-
-
-
-

1個

41,094( 45,203円 )

9日目

2
6
-
222-5897
22700.0
-
384
-
-
-
-
-

1個

43,442( 47,786円 )

9日目

3
3.5
-
221-9636
20700.0
-
480
-
-
-
-
-

1個

47,500( 52,250円 )

9日目

3
4
-
221-7995
22000.0
-
480
-
-
-
-
-

1個

48,139( 52,953円 )

9日目

3
4.5
-
221-6446
23300.0
-
480
-
-
-
-
-

1個

51,661( 56,827円 )

9日目

3
5
-
221-7964
24600.0
-
480
-
-
-
-
-

1個

55,185( 60,704円 )

9日目

3
5.5
-
221-6426
25900.0
-
480
-
-
-
-
-

1個

58,705( 64,576円 )

9日目

3
6
-
221-8052
27200.0
-
480
-
-
-
-
-

1個

62,227( 68,450円 )

9日目

5
3.5
-
221-4868
36100.0
-
550
-
-
-
-
-

1個

72,250( 79,475円 )

9日目

5
4
-
221-7970
38300.0
-
550
-
-
-
-
-

1個

78,250( 86,075円 )

9日目

5
4.5
-
221-3297
40500.0
-
550
-
-
-
-
-

1個

79,136( 87,050円 )

9日目

5
5
-
222-2741
42700.0
-
550
-
-
-
-
-

1個

84,771( 93,248円 )

9日目

5
5.5
-
221-3319
44900.0
-
550
-
-
-
-
-

1個

90,408( 99,449円 )

9日目

5
6
-
221-3302
47100.0
-
550
-
-
-
-
-

1個

96,043( 105,647円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利な手動チェーンブロック。
【特長】
・ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備。
・巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなった。
・JIS規格品(JISB8802)。
・0.5tで自重6.1kgと軽量のため、持ち運びにも大変便利。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げ用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型軽量チェンブロック C-21型

小型軽量チェンブロック C-21型

    小型軽量チェーンブロック ホイストマン (トルコン機能付)

    小型軽量チェーンブロック ホイストマン (トルコン機能付)

      HHH チェーンブロック

      HHH チェーンブロック

        チェンブロックCX型 (アルミボディ)

        チェンブロックCX型 (アルミボディ)

          手動チェンブロック スーパー100

          手動チェンブロック スーパー100

            チェーンブロック 1トン

            チェーンブロック 1トン

              チェンブロック VP5型

              チェンブロック VP5型

                ホイストマン 小型軽量チェーンブロック

                ホイストマン 小型軽量チェーンブロック

                  チェーンブロック(小型・軽量)

                  チェーンブロック(小型・軽量)

                    スーパーレバー SP2

                    スーパーレバー SP2

                      ナイスレバーNR2

                      ナイスレバーNR2

                        手動プレーンサドル(サスペンション式)

                        手動プレーンサドル(サスペンション式)

                          チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)

                          チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)

                            メーカー 象印 象印 スリーエッチ キトー 象印 E-Value バイタル工業 象印 スリーエッチ スリーエッチ バイタル工業 象印 象印
                            通常価格 15,844円 32,501円 25,631円 30,304円 27,275円 15,179円 17,883円 25,002円 17,122円 22,689円 16,256円 65,000円 132,813円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   3日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   8日目   1日目~  
                            商品タイプ 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック - - 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック - サドル 手動チェンブロック

                            小型軽量チェンブロック C-21型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            ロールの交換様に設置
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/22
                            2台のチェンブロックをH鋼にとりつけてあるトロリーに掛け、ロールを吊り下げ移動できるようにした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場作業
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/12
                            クレーンが使用できない狭い場所などに重機材を降ろすのに欠かせない商品なので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            攪拌機の昇降
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/01
                            これはとてもいいです。一般のチェーンブロックに比べ、小型で安価です。チェーンの引き具合も軽くて扱いやすいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型整備のために購入
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/26
                            重量のある金型の整備様に購入。
                            H鋼にトロリーを取付け移動できる様にしたので整備時の危険が無くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました