(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Y2型チェーンレバーホイスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Y2型チェーンレバーホイスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,193円
税込単価
21,112円

アルミボディーで超軽量、携帯に便利なレバーホイスト。【特長】・特殊表面塗装でサ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レバーホイスト
  • 定格荷重(t):
    0.5
  • 標準揚程(m):
    1.5
  • JANコード:
    4937510582213
  • トラスココード:
    151-0690
  • 質量(g):
    3600
  • 材質1:
    ボディー:スチール
  • 材質2:
    ロードチェーン:特殊合金鋼
  • フック間最小距離(mm):
    265
  • レバー長さ(mm):
    284
  • 特長:
    V級チェーン・特殊表面塗装でサビ対策は万全です。スピーディーにそして使いやすく信頼に応える縦、横、斜万能牽引機です。JIS規格品(JIS B 8819)です。
  • 内容量:
    1台

型番

Y2-00515 解除

Loading...

アルミボディーで超軽量、携帯に便利

Y2-00515

Y2-00515

使用例

使用例

製品仕様

仕様

  • JIS規格品(JIS B 8819)
  • 定格荷重:0.50t
  • 標準揚程:1.5m
  • フック間最小距離:265mm
  • レバー長さ:284mm
  • 質量:3.6kg

材質・仕上げ

  • ボディー:スチール
  • ロードチェーン:特殊合金鋼
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y2-00515

1台

1個

19,193( 21,112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミボディーで超軽量、携帯に便利なレバーホイスト。
【特長】
・特殊表面塗装でサビ対策
・衝撃に強いギヤケースとブレーキカバー
【用途】
・小型荷物運搬時の荷締め用に最適
・鋼材の引き寄せ用・固定用に最適
・テントの緊張作業に便利

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Y2型チェーンレバーホイストの型番Y2-00515のページです。
型番Y2-00515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Y2型チェーンレバーホイスト

Y2型チェーンレバーホイスト

    チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)

    チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)

      YA型チェーンレバーホイスト

      YA型チェーンレバーホイスト

        レバーホイスト ワンタッチ遊転機構

        レバーホイスト ワンタッチ遊転機構

          レバーホイスト TLHシリーズ

          レバーホイスト TLHシリーズ

            レバーホイストYAD型(小型タイプ)

            レバーホイストYAD型(小型タイプ)

              キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

              キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

                VレバーVR2

                VレバーVR2

                  ベストレバー

                  ベストレバー

                    HHH スーパーレバー 0.5t×1.5mギヤ付キ

                    HHH スーパーレバー 0.5t×1.5mギヤ付キ

                      KTパワーレバー

                      KTパワーレバー

                        レバーブロックL4・L5形用パーツ

                        レバーブロックL4・L5形用パーツ

                          キトーレバーブロック072KT LXシリーズ

                          キトーレバーブロック072KT LXシリーズ

                            メーカー 象印 象印 象印 日興製綱 トラスコ中山 象印 キトー バイタル工業 コンドーテック スリーエッチ コンドーテック キトー コンドーテック
                            通常価格 19,193円 7,956円 22,258円 12,305円 16,200円 17,096円 34,600円 25,726円 22,741円 18,360円 22,889円 127円 26,813円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   4日目~   10日目   1日目~   10日目   1日目~   10日目  
                            商品タイプ レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト - - レバーホイスト - レバーホイスト レバーホイスト用パーツ レバーホイスト
                            定格荷重(t) 0.5 - - - - 0.5 - - - - - - -
                            標準揚程(m) 1.5 1 1.5 - 1.5 - 1.5 1.5 1.5 - - - -
                            JANコード 4937510582213 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 151-0690 - - - - - - - - - - - -

                            Y2型チェーンレバーホイストのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました