(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,956円 ~ 14,395円
税込価格
8,752円 ~ 15,835円

縦、横、斜め、どんな方向でも牽引可能なレバーホイスト。【特長】・V級チェーンと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レバーホイスト
  • 標準揚程(m):
    1
  • ロードチェーン材質:
    特殊合金鋼

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

特殊表面塗装でサビ対策万全のレバーホイスト

寸法図

寸法図。

使用例

使用例。

品番定格荷重
(t)
標準揚程
(m)
フック間最小距離
(mm)
レバー長さ
(mm)
質量
(kg)
Y2-K10100.1011901270.8
Y2-K15100.1511951620.9
Y2-K25100.2512351552.0
商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
フック間最小距離(mm)
レバー長さ(mm)
ボディー材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
4937510577127
106-5327
800
190
127
アルミ

1個

7,956( 8,752円 )

1日目

0.15
4937510578124
106-5335
900
195
162
アルミ

1個

8,998( 9,898円 )

2日目

0.25
4937510580110
106-5343
2000
235
155
スチール

1個

14,395( 15,835円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

縦、横、斜め、どんな方向でも牽引可能なレバーホイスト。
【特長】
・V級チェーンと特殊表面塗装でサビ対策は万全。
・JIS規格(JIS B 8819)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)

チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)

    Y2型チェーンレバーホイスト

    Y2型チェーンレバーホイスト

      レバーホイスト TLHシリーズ

      レバーホイスト TLHシリーズ

        YA型チェーンレバーホイスト

        YA型チェーンレバーホイスト

          レバーホイスト ワンタッチ遊転機構

          レバーホイスト ワンタッチ遊転機構

            ベストレバー

            ベストレバー

              VレバーVR2

              VレバーVR2

                キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

                キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

                  KTパワーレバー

                  KTパワーレバー

                    HHH スーパーレバー 0.5t×1.5mギヤ付キ

                    HHH スーパーレバー 0.5t×1.5mギヤ付キ

                      キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ)

                      キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ)

                        レバーホイストYAD型(小型タイプ)

                        レバーホイストYAD型(小型タイプ)

                          キトーレバーブロック072KT LXシリーズ

                          キトーレバーブロック072KT LXシリーズ

                            メーカー 象印 象印 トラスコ中山 象印 日興製綱 コンドーテック バイタル工業 キトー コンドーテック スリーエッチ キトー 象印 コンドーテック
                            通常価格 7,956円 19,193円 16,200円 22,258円 12,305円 22,741円 25,726円 34,600円 22,889円 18,360円 17,000円 17,096円 26,813円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   10日目   4日目~   1日目~   10日目   1日目~   1日目   2日目   10日目  
                            商品タイプ レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト - - レバーホイスト - レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト
                            標準揚程(m) 1 1.5 1.5 1.5 - 1.5 1.5 1.5 - - - - -
                            ロードチェーン材質 特殊合金鋼 - - - - - - - - - - - -

                            チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            狭いところの組み付け
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/29
                            取付け部品が重いくクレーンが使用できない場所で、 狭いところに取り付けるのに小型で、しかも軽量とても使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q Y2-K1010のレバーフックにかけられるロープの最大径を教えてください。
                            A
                            Y2-K1010のレバーフックの口の開きが13mmのため、10mm程度までのロープならかけることができると思われます。

                            レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました