(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーホイスト ワンタッチ遊転機構

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NLH-050
レバーホイスト ワンタッチ遊転機構 レバーホイスト ワンタッチユテンキコウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,304円
税込単価
15,734円

カンタン操作で安全性もバツグンのレバーホイスト。 【特長】・スプロケットをロス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レバーホイスト
  • 材質1:
    ボディー:鋼板製(パウダー焼付塗装)
  • 材質2:
    ロードチェーン:ニッケルモリブデン鋼
  • 特長:
    ワンタッチ遊転機構採用により、握りを反時計方向に回すだけで遊転状態になります。ブレーキのくいつき・かみつき解消機構を搭載し、通常動作で復帰できます。確実なメカニカルブレーキおよびノンアスベストブレーキ板を採用し、サビ対策も万全です。
  • 内容量:
    1台

型番

NLH-050 解除

Loading...

安全性、機能性、耐久性がさらに進化したレバーホイスト

ワンタッチ切り替え

ワンタッチ切り替え

A 滑らか
スプロケットをロストワックスに変更することにより、滑らかなチェーン回転ができるようになった。
B 強靭
ハンドルの頂点部をフラットにし、ボルト2本止めにすることにより、ひずみに対し強くなり長寿命になった。
C 人に優しく
袋ナットに変更し、人に対して優しくなった。
D 美しく
握りと切り替えレバーもロストワックスに変更し、メッキ仕上げで錆にも強くなった。
E 人に優しく
従来品よりハンドルカバーを厚めにして、グリップ感を向上させた。
F 強靭
安全ラッチの厚みを増し、先端部分に切れ込み、フック側にも切れ込みを入れ、横荷重に対しさらに強固になった。

“レバーホイスト”の外形図と仕様について

“レバーホイスト”の寸法図

“レバーホイスト”の寸法図

型式NL
H-030
NL
H-050
NL
H-080
NL
H-100
NL
H-160
NL
H-320
定格荷重(ton)0.30.50.81.01.63.2
標準揚程(m)1.01.51.51.51.51.5
自重(kg)2.13.96.17.010.716.2
フック間最短(mm)225275290325370470
手引力(kgf)303525303036
チェーン径(mm)4.05.05.66.37.19.0
寸法(mm)A928810010099104
B202755556581
C7193121121150175
G225275290325370470
N153265265265400416
F1242828363850

この商品の特長について

用途:重量物の吊り上げ作業・斜め引き作業・積み荷の締め付け作業・横引き作業

用途:重量物の吊り上げ作業・斜め引き作業・積み荷の締め付け作業・横引き作業

特長
1.ワンタッチ遊転装置
遊転操作(チェーンの早送り、長さ調整)は、ニギリを反時計方向に廻すだけで遊転状態になる。万一、負荷がかかれば自動的にブレーキが効く安全装置。操作ミスによる荷の落下はない。
2.ブレーキのくいつき、かみつき解消装置
むりな締め付け、ショック荷重などでブレーキがかみついても独自のかみつき解消機構により、通常操作で簡単に解除できる。
3.確実なメカニカルブレーキは、サビ防止も万全
ノンアスベストを使用した独自のブレーキ板で、荷重を安全確実に保持する。また、ブレーキ関係部品は特殊メッキ処理によりサビ防止も万全、長期間安定したブレーキ構造。
4.雨水やホコリの侵入防止構造
本体内部は雨水、ホコリの侵入を防ぐ構造でサビ対策も万全。
5.サビ防止チェーン
サビに強い特殊防錆処理したロードチェーンは、ホコリから守る。

商品情報を表示

NLH-050 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
レバー長さ(mm)
フック間最小距離(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NLH-050

0.5
1.5
265
275
291-9796
4941107200053
3900.0
1台
10

1個

14,304( 15,734円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カンタン操作で安全性もバツグンのレバーホイスト。
【特長】
・スプロケットをロストワックスに変更することで、滑らかなチェーン回転ができるようになった。
・ハンドルの頂点部をフラットにし、ボルト2本止めにすることで、ひずみに対し強くなり長寿命。
・握りと切り替えレバーもロストワックスに変更し、メッキ仕上げで錆にも強い。
・ハンドルカバーの厚めで、グリップ感が向上。
・安全ラッチに厚みを増して先端部分、フック側に切り込みを入れ、横荷重が強固になった。
【用途】
・生産加工、鉄鋼、林業等に利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レバーホイスト ワンタッチ遊転機構の型番NLH-050のページです。
型番NLH-050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーホイスト ワンタッチ遊転機構

レバーホイスト ワンタッチ遊転機構

    キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ)

    キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ)

      YA型チェーンレバーホイスト

      YA型チェーンレバーホイスト

        VレバーVR2

        VレバーVR2

          ベストレバー

          ベストレバー

            Y2型チェーンレバーホイスト

            Y2型チェーンレバーホイスト

              KTパワーレバー

              KTパワーレバー

                キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

                キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

                  レバーホイストYAD型(小型タイプ)

                  レバーホイストYAD型(小型タイプ)

                    レバーホイスト TLHシリーズ

                    レバーホイスト TLHシリーズ

                      キトークリップ

                      キトークリップ

                        レバーホイスト TLHシリーズ用交換部品

                        レバーホイスト TLHシリーズ用交換部品

                          HHH スーパーレバー 0.5t×1.5mギヤ付キ

                          HHH スーパーレバー 0.5t×1.5mギヤ付キ

                            メーカー 日興製綱 キトー 象印 バイタル工業 コンドーテック 象印 コンドーテック キトー 象印 トラスコ中山 キトー トラスコ中山 スリーエッチ
                            通常価格 12,305円 17,000円 22,258円 25,726円 22,741円 19,193円 22,889円 34,600円 17,096円 16,200円 2,500円 400円 18,360円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   4日目~   10日目   1日目   10日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト - レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト - レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト用パーツ レバーホイスト用パーツ -
                            材質1 ボディー:鋼板製(パウダー焼付塗装) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 ロードチェーン:ニッケルモリブデン鋼 - - - - - - - - - - - -
                            特長 ワンタッチ遊転機構採用により、握りを反時計方向に回すだけで遊転状態になります。ブレーキのくいつき・かみつき解消機構を搭載し、通常動作で復帰できます。確実なメカニカルブレーキおよびノンアスベストブレーキ板を採用し、サビ対策も万全です。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            レバーホイスト ワンタッチ遊転機構のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NLH-030
                            NLH-080
                            NLH-100
                            NLH-160
                            NLH-320
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格荷重
                            (t)
                            標準揚程
                            (m)
                            レバー長さ
                            (mm)
                            フック間最小距離
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 内容量

                            12,305円

                            ( 13,536円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.301153225393-973149411072000462300.0-

                            17,899円

                            ( 19,689円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.81.5265290291-980049411072000606100.0-

                            19,899円

                            ( 21,889円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1011.5265325291-981849411072000777000.0-

                            22,899円

                            ( 25,189円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101.61.5400370291-9826494110720008410700.0-

                            36,554円

                            ( 40,209円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            103.21.5416470291-9834494110720009116200.0-

                            レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました