(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LX005
キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ) キトーレバーブロックLXガタ (コガタタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
21,069円
税込単価
23,176円

ポケットサイズで手応えの荷締め感のあるレバーホイスト。【特長】・ポケットサイズ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レバーホイスト
  • 材質1:
    ボディー:アルミ
  • 材質2:
    ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
  • 特長:
    高レベル破断応力(1000N/mm2)のニッケルメッキチェーンを採用しています。強靭さだけでなく、耐食性、耐摩耗性も併せ持っています。外れ防止付フックラッチにより、フックラッチがフックに確実に固定でき、変形、損傷に対し強い抵抗力を有しています。キトー独自の遊転装置で、作業に合わせた揚程に素早く調整できます。
  • 内容量:
    1台

Loading...

手引力が小さく、カチカチッと確実にピシッと締められるレバーホイストは2種類

LX003 定格荷重250kg

LX003 定格荷重250kg

LX005 定格荷重500kg

LX005 定格荷重500kg

キトーレバーブロックLXの各機能について

手のひらサイズで、手応えのある操作性。小型・軽量で独自の遊転装置。メンテナンス性が向上。 ニッケルメッキチェーンを採用し、はずれ防止付きフックラッチ。抜群の荷締感がある。 ・フック間最小距離:205mm(LX003の場合) ・自重わずか1.6kg( LX003の場合) ・レバーの長さ150mm( LX003の場合)

手のひらサイズで、手応えのある操作性。小型・軽量で独自の遊転装置。メンテナンス性が向上。
ニッケルメッキチェーンを採用し、はずれ防止付きフックラッチ。抜群の荷締感がある。
・フック間最小距離:205mm(LX003の場合)
・自重わずか1.6kg( LX003の場合)
・レバーの長さ150mm( LX003の場合)

小形・軽量

独自の技術で小形・軽量化を実現。持ち運びはもちろん、狭い場所や高所での作業にも便利。専用収納ケース※にしまえば収納もコンパクト。
※LX003のみ

独自の遊転装置

軽負荷でも確実なブレーキ性能。作業に合わせた揚程にすばやく調整できる。

メンテナンス性の向上

本体締付用ボルトの露出が少ないため、外部衝撃によりネジが損傷することがなく、メンテナンス性が大幅に向上。

ニッケルメッキチェーン採用

独自の研究開発により1000N/平方mmの高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーンを採用。強靱さだけでなく耐食性・対摩耗性も併せ持っている。
※特殊環境下で使用する場合、薬品により防食効果に差が生じますので、あらかじめご相談ください

フック間最小距離 : 205mm※

※LX003の場合

グッドデザイン賞金賞受賞

2003-2004グッドデザイン賞金賞受賞(LX003)

2003-2004グッドデザイン賞金賞受賞(LX003)

この商品の外形図と寸法

LX003の外形図。

LX003の外形図。

LX005の外形図。

LX005の外形図。

定格荷重 (kg)[t]250[0.25]500[0.5]
形式LX003LX005
標準揚程 (m)11.2
手動力 (N)[kg]200[20]310[31]
ロードチェーン線径 ×掛数 (㎜)3.2×14.3×1
作動荷重※1 (kg)380750
質量※2 (kg)1.62.6
荷造質量 (kg)1.82.8
寸法 (㎜)a90.5102
b73.593
C※3205246
D150180
e6268
g2124.5
s3235.5
t1112

※1 : JIS B8819に規定されている「作動試験の作動荷重」であり、テストロードの数値です。実際の作業で負荷できる荷重ではありません。
※2 : 標準揚程の場合の質量です。
※3 : フック間最小距離

利用シーン例

海産物などの工場

海産物などの工場

建設作業現場

建設作業現場

建築現場

建築現場

商品情報を表示

LX005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
フック間最小距離(mm)
レバー長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LX005

0.5
1.2
4937773130022
242-5793
2600.0
246
180
1台

1個

21,069( 23,176円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポケットサイズで手応えの荷締め感のあるレバーホイスト。
【特長】
・ポケットサイズの超小形・軽量で持ち運びはもちろん、高所作業や狭い場所でも活躍。
・高レベル破断応力(1,000N/平方mm)のニッケルメッキチェーンを採用し、強靭さと耐食性・耐摩耗性を併せ持つ。
・先端支持式フックラッチ構造でフックラッチをフックに確実に固定、変形・損傷に対し強い抵抗力を発揮。
・一段減速構造により、手引きが小さく、手応えある荷締感を実現。
【用途】
・高所作業や狭い場所でも荷を水平・斜め方向から引寄せ、つり上げたり、荷を締め付けたりする作業に最適。
・軽い荷物の固定、荷締め、位置合わせなど各種作業に利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ) の型番LX005のページです。
型番LX005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ)

キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ)

    キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

    キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

      Y2型チェーンレバーホイスト

      Y2型チェーンレバーホイスト

        レバーホイスト TLHシリーズ

        レバーホイスト TLHシリーズ

          レバーホイスト ワンタッチ遊転機構

          レバーホイスト ワンタッチ遊転機構

            VレバーVR2

            VレバーVR2

              YA型チェーンレバーホイスト

              YA型チェーンレバーホイスト

                ベストレバー

                ベストレバー

                  KTパワーレバー

                  KTパワーレバー

                    コンドーテック キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

                    コンドーテック キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

                      キトーレバーブロック072KT LXシリーズ

                      キトーレバーブロック072KT LXシリーズ

                        チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)

                        チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)

                          レバーホイスト(ラチェット式)

                          レバーホイスト(ラチェット式)

                            メーカー キトー キトー 象印 トラスコ中山 日興製綱 バイタル工業 象印 コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 象印 エスコ
                            通常価格 17,000円 34,600円 19,193円 16,200円 12,305円 25,726円 22,258円 22,741円 22,889円 61,130円 26,813円 7,956円 24,640円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   10日目   10日目   10日目   10日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ レバーホイスト - レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト - レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト
                            材質1 ボディー:アルミ - - - - - - - - - - - -
                            材質2 ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼 - - - - - - - - - - - -
                            特長 高レベル破断応力(1000N/mm2)のニッケルメッキチェーンを採用しています。強靭さだけでなく、耐食性、耐摩耗性も併せ持っています。外れ防止付フックラッチにより、フックラッチがフックに確実に固定でき、変形、損傷に対し強い抵抗力を有しています。キトー独自の遊転装置で、作業に合わせた揚程に素早く調整できます。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ) のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            運搬荷物の固定
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/13
                            小型トラックで300kg程度の荷物を運搬する時に使用。
                            荷物の重量はそれほどではないが、バランスがやや不安定であった為、このレバーブロック4ケを使用してしっかりと固定しました。このレバーブロックは小型でとても使いやすかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷締全般・仮止め・バランスサポート
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/28
                            小型軽量で操作性も耐久性も申し分なし。
                            10年程前に、LX250kgを2台購入し4年前に2台追加したが、いずれも問題なく使っております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LX003
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            標準揚程
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) フック間最小距離(mm) レバー長さ(mm) 内容量

                            17,000円

                            ( 18,700円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.2514937773130015242-57851600205150-

                            レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました