(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
140,107円 ~ 185,200円  特別価格 
税込価格
154,118円 ~ 203,720円  特別価格 

ポリエステル製ベルト巻上機。【特長】・チェーンやワイヤーを使わないポリエステル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイスト
  • 標準揚程(m):
    5
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 電源コード(m):
    5
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

象印ファイバーホイストの外観・特長

BEC-250(懸垂式)

BEC-250(懸垂式)

ポリエステル製ベルト巻上機

低騒音・小型軽量の象印ファイバーホイストは食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには、店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる。

単相 AC100V

家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われている。
電気トロリ結合式やギアードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がる。

三相 AC200V

商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐える。
他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインナップ、定評の三相アルファシリーズの用途がさらに広がった。

象印ファイバーホイストの寸法図

BEC-150/250

BEC-150/250

BES-60

BES-60

製品仕様

型式BEC-150BEC-250
定格荷重(kg)150250
モー夕ー出力(W)550
揚程(m)5
定格電圧(V)200~220
操作電圧(V)24
巻上速度(m/min)
(50Hz/60Hz)
最大13.8/16.58.2/9.8
最小7.1/8.54.3/5.1
巻上べルト(mm)ポリエステル(幅50×厚み1.2)
押ボタンコード(m)4.5
フック間最小距離(mm)440
自重(kg)22

製品仕様

型式BES-60
定格荷重(kg)60
モー夕ー出力(W)600
揚程(m)5
定格電圧(V)100~110
操作電圧(V)100
巻上速度(m/min)
(50Hz/60Hz)
最大14
最小7
巻上ベルト(mm)ポリエステル(幅50×厚み1.2)
押ボタンコード(m)4.5
フック間最小距離(mm)440
自重(kg)22
商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
巻上速度:50Hz(m/min)
巻上速度:60Hz(m/min)
巻上モータ容量:50Hz
巻上モータ容量:60Hz
操作電圧(V)
JANコード
トラスココード
質量(g)
電源(V)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.15
7.1・13.8
8.5・16.5
0.55
0.55
24
4937510173312
242-2280
22000
三相200
1台

1個

140,107円

124,541

( 136,995円 )

1日目

0.25
4.3・8.2
5.1・9.8
0.55
0.55
24
4937510175316
242-2298
22000
三相200
1台

1個

150,996円

134,220

( 147,642円 )

1日目

0.06
7.0・14.0
7.0・14.0
0.6
0.6
100
4937510171356
242-2301
20000
単相100
1台

1個

185,200( 203,720円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエステル製ベルト巻上機。
【特長】
・チェーンやワイヤーを使わないポリエステル製ベルトを採用。
・低騒音・小型軽量タイプ。
【用途】
・食品、粉体、科学などの油分やホコリを嫌う工場など、あらゆる現場環境で使用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

    小型ホイスト(単相100V)

    小型ホイスト(単相100V)

      チェーンホイスト

      チェーンホイスト

        単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

        単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

          エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

          エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

            エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

            エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

              エアホイスト ペンダント操作タイプ

              エアホイスト ペンダント操作タイプ

                ENDO エアホイスト(エアモータートロリーセット)

                ENDO エアホイスト(エアモータートロリーセット)

                  電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

                  電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

                    バイタル 電気ホイスト100kg

                    バイタル 電気ホイスト100kg

                      エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

                      エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

                        メーカー 象印 マキタ マキタ 象印 遠藤工業 遠藤工業 キトー 遠藤工業 トーヨーコーケン バイタル工業 日本ニューマチック工業
                        通常価格 140,107円 92,888円 125,485円 364,000円 171,278円 217,417円 336,166円 617,726円 116,982円 73,879円 205,299円
                        通常出荷日 1日目   3日目   3日目~   4日目   1日目~   1日目   18日目   19日目   1日目   4日目   5日目  
                        商品タイプ ホイスト ホイスト ホイスト ホイスト ホイスト - ホイスト - ホイスト ホイスト ホイスト
                        標準揚程(m) 5 - 15 5 - 3 3 3 - 10 3
                        電源コード長さ(m) 5 - - 0.5 - - - - - - -
                        電源コード(m) 5 - - 0.5 - - - - - - -
                        内容量 1台 - - 1台 - - - - - - -

                        ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました