(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
217,417円 ~ 245,352円  特別価格 
税込価格
239,159円 ~ 269,887円  特別価格 

【特長】・高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。・自在のスピードコント...

詳細情報を確認する

  • 標準揚程(m):
    3

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
定格荷重(t)
操作方法
接続口径
JANコード
トラスココード
巻上速度(m/min)
給気圧力(MPa)
空気消費量([[M3]]/min)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホイスト
0.06
ペンダント操作タイプ
Rc3/8
4560119621023
321-0014
16.5~23.5
0.4〜0.6
0.52~0.85
12300.0
1台

1個

217,417円

170,541

( 187,595円 )

1日目

ホイスト
0.125
ペンダント操作タイプ
Rc3/8
4560119621030
320-9997
10.0~14.5
0.4〜0.6
0.55~0.90
12500.0
1台

1個

245,352円

192,503

( 211,753円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。
・自在のスピードコントロールです。
・小型・軽量、エアモーターで安全運転です。
・強力ロードチェーン採用により高頻度にも対応します。
・上、下限リミットスイッチ付で安全です。
・化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。
【用途】
・機械加工のワーク搬送および着脱に。
・金型作業および治工具の芯出しに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

    エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

    エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

      エアーホイスト チェーン式 ATC型

      エアーホイスト チェーン式 ATC型

        エアホイスト シングルチェーンタイプ

        エアホイスト シングルチェーンタイプ

          エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

          エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

            ENDO エアホイスト(エアモータートロリーセット)

            ENDO エアホイスト(エアモータートロリーセット)

              電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

              電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

                単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

                単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

                  チェーンホイスト

                  チェーンホイスト

                    ツールホースバランサー ATB型

                    ツールホースバランサー ATB型

                      エアホイスト ペンダント操作タイプ

                      エアホイスト ペンダント操作タイプ

                        エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

                        エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

                          ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

                          ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

                            メーカー 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 トーヨーコーケン 象印 マキタ 遠藤工業 キトー 日本ニューマチック工業 象印
                            通常価格 217,417円 122,129円 255,151円 268,011円 171,278円 617,726円 116,982円 364,000円 125,485円 18,703円 336,166円 205,299円 140,107円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   5日目~   11日目   1日目~   19日目   1日目   4日目   3日目~   4日目   18日目   5日目   1日目  
                            標準揚程(m) 3 1.9 2 3 - 3 - 5 15 1.3 3 3 5

                            エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました