(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
185,033円 ~ 191,515円
税込価格
203,536円 ~ 210,667円

【特長】・操作は押しボタン式で、高速から微速まで簡単にスピードコントロールが可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイスト
  • 操作方法:
    ペンダント操作タイプ
  • 給気圧力(MPa):
    0.4〜0.6
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
接続口径
JANコード
トラスココード
巻上速度(m/min)
空気消費量([[M3]]/min)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.06
1.9
Rc3/8
4560119620613
107-4474
18.5~26.0
0.55~0.88
9500.0
1台

1個

185,033( 203,536円 )

2日目

0.12
1.9
Rc3/8
4560119620637
107-4482
11.0~16.0
0.59~0.93
9700.0
1台

1個

191,515( 210,667円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作は押しボタン式で、高速から微速まで簡単にスピードコントロールが可能です。
・小型・軽量のコンパクト設計により取り付けが容易です。
・化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。
・ワイヤ式でなく、チェン式も別途製作しています(定格荷重0.25~2.8t)。
【用途】
・機械加工のワーク搬送および着脱に。
・金型作業および治工具の芯出しに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

    チェーンホイスト

    チェーンホイスト

      小型ホイスト(単相100V)

      小型ホイスト(単相100V)

        エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

        エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

          ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

          ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

            エアホイスト ペンダント操作タイプ

            エアホイスト ペンダント操作タイプ

              電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

              電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

                単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

                単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

                  ENDO エアホイスト(エアモータートロリーセット)

                  ENDO エアホイスト(エアモータートロリーセット)

                    エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

                    エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

                      バイタル 電気ホイスト100kg

                      バイタル 電気ホイスト100kg

                        エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

                        エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

                          エアーホイスト チェーン式 ATC型

                          エアーホイスト チェーン式 ATC型

                            メーカー 遠藤工業 マキタ マキタ 遠藤工業 象印 キトー トーヨーコーケン 象印 遠藤工業 遠藤工業 バイタル工業 日本ニューマチック工業 遠藤工業
                            通常価格 185,033円 125,485円 92,888円 234,838円 140,107円 346,666円 116,982円 364,000円 667,985円 131,922円 73,879円 205,299円 275,663円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   3日目   1日目   1日目   18日目   1日目   4日目   19日目   2日目~   4日目   5日目   5日目~  
                            商品タイプ ホイスト ホイスト ホイスト - ホイスト ホイスト ホイスト ホイスト - ホイスト ホイスト ホイスト -
                            操作方法 ペンダント操作タイプ - - - - - - - - ダイレクト操作タイプ - - -
                            給気圧力(MPa) 0.4〜0.6 - - - - - - - 0.4~0.6 0.4〜0.6 - - 0.4~0.6
                            内容量 1台 - - - - - - - - 1台 - - -

                            エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました