(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
13,131円 ~ 52,948円
税込価格
14,444円 ~ 58,243円

幅広く使用可能で横行移動用のトロリ。【特長】・強くて美しい静電粉体塗装。・I型...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トロリー
  • 特長:
    強くて美しい静電粉体塗装です。I型鋼元の取り付けがアジャスト式ですので3種類のI型鋼へ取り付け可能です。アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

プレーントロリー 手動用 の仕様

品番定格荷重
(t)
最小回転半径
(mm)
適用横行レール幅
(mm)
質量
(kg)
P-005000.5090075-100-1258.0
P-010001.00110075-100-12511.0
P-016001.601200100-125-15019.0
P-020002.001200100-125-15019.0
P-031003.151700100-125-15027.0
P-050005.002300125-150-17548.5

発注単位1台

商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
トラスココード
質量(g)
JANコード
最小回転半径(mm)
適用横行レール幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
138-1024
8000.0
4937510481110
900
75-100-125
1台

1個

13,131( 14,444円 )

1日目

1
138-1041
11000.0
4937510481219
1100
75-100-125
1台

1個

17,161( 18,877円 )

1日目

1.6
138-1067
19000.0
4937510481318
1200
100-125-150
1台

1個

23,789( 26,168円 )

1日目

2
138-1083
19000.0
4937510481417
1200
100-125-150
1台

1個

23,789( 26,168円 )

1日目

3.15
138-1105
27000.0
4937510481615
1700
100-125-150
1台

1個

31,903( 35,093円 )

1日目

5
460-8003
48500.0
-
2300
125-150-175
1台

1個

52,948( 58,243円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広く使用可能で横行移動用のトロリ。
【特長】
・強くて美しい静電粉体塗装。
・I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付け可能。
・アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能。
・アジャスト式のため、本製品1つで3種類のIビームに対応可能。
【用途】
・巻き上げ機の横行移動用。
・あらゆる産業トロリとして幅広く使用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

    ギヤードトロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

    ギヤードトロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

      プレーントロリー(電気用)

      プレーントロリー(電気用)

        サスペンション式電動サドル (SGS型)

        サスペンション式電動サドル (SGS型)

          フリークレーンセット

          フリークレーンセット

            ローヘッド形ギヤード式サドル

            ローヘッド形ギヤード式サドル

              フリークレーン 固定支持ハンガー

              フリークレーン 固定支持ハンガー

                フリークレーン 自由支持ハンガー

                フリークレーン 自由支持ハンガー

                  フリークレーン プレーントロリー

                  フリークレーン プレーントロリー

                    プレーントロリー(α型電気チェーンブロック用)

                    プレーントロリー(α型電気チェーンブロック用)

                      オーバーヘッド式ギヤードサドル

                      オーバーヘッド式ギヤードサドル

                        オーバーヘッド形電動式サドル 標準速

                        オーバーヘッド形電動式サドル 標準速

                          ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー)

                          ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー)

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 スーパーツール キトー スーパーツール スーパーツール スーパーツール 象印 象印 キトー スリーエッチ
                            通常価格 13,131円 20,683円 18,119円 317,465円 114,906円 344,917円 39,798円 53,998円 18,858円 14,335円 278,600円 292,050円 23,700円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   7日目~   4日目~   14日目~   4日目~   4日目~   1日目~   1日目   4日目   8日目   4日目~  
                            商品タイプ トロリー トロリー トロリー - - - トロリー トロリー トロリー トロリー - - トロリー
                            特長 強くて美しい静電粉体塗装です。I型鋼元の取り付けがアジャスト式ですので3種類のI型鋼へ取り付け可能です。アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 - 強くて美しい静電粉体塗装です。I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付けが可能です。アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 - - - - - - 小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。 - - -
                            内容量 1台 1台 1台 - - - - - - 1台 - - -

                            プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5tのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            材料の移動に
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/29
                            頑丈にできていた。塗料も厚く塗ってあり長く使えそうだと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました