(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロックハンガー用スパイク 10TH-03S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブロックハンガー用スパイク 10TH-03S【3個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,740円
税込単価
6,314円

【特長】・支持支柱が安定します。3点ロープ掛けが容易にできます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吊り金具用パーツ
  • 適合機種:
    10TH-03
  • トラスココード:
    287-9018
  • JANコード:
    4989999428063
  • 質量(g):
    3400.0
  • 材質1:
    ダクタイル鋳鉄
  • 特長:
    支持支柱が安定します。3点ロープ掛けが容易にできます。
  • 内容量:
    1セット(3個)

型番

10TH-03S 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

10TH-03Sの外観

図面

10TH-03S

ブロックハンガー用スパイク 10TH-03S 図面

使用方法・使用事例

使用事例

10TH-03Sの使用例

※三脚ヘッド、チェンブロック、パイプ、木材は別売です。

使用方法

パイプ設置角度と間隔

パイプ設置角度と間隔の関係図

パイプ設置角度と間隔の関係図

3面の二等辺三角形が作られ、底辺の両端の角度が70°に保たれることで安定する。
安全のため支持支柱をロープなどで縛って固定する。

  • l:2m/b:1.5m
  • l:3m/b:2.1m
  • l:4m/b:2.7m
  • l:5m/b:3.3m
  • l:6m/b:3.9m

※6mを超えるパイプは負担が大きくなるので使用しないで下さい。

使用方法

ブロックハンガー用スパイク 10TH-03S 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10TH-03S

1セット(3個)
10

1パック

3個入り

5,740( 6,314円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・支持支柱が安定します。3点ロープ掛けが容易にできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブロックハンガー用スパイク 10TH-03Sの型番10TH-03Sのページです。
型番10TH-03Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロックハンガー用スパイク 10TH-03S

ブロックハンガー用スパイク 10TH-03S

    Vハンガースパイク

    Vハンガースパイク

      鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25

      鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25

        パイプハンガー

        パイプハンガー

          象印 クレビスシャックル 6.4t

          象印 クレビスシャックル 6.4t

            ホイストリング

            ホイストリング

              パイプトロリー PQ350

              パイプトロリー PQ350

                ローヘッド形ギヤード式サドル

                ローヘッド形ギヤード式サドル

                  フリークレーン エンドストッパー(2本セット)

                  フリークレーン エンドストッパー(2本セット)

                    カップリング

                    カップリング

                      三脚ヘッド 使用荷重2t

                      三脚ヘッド 使用荷重2t

                        フリークレーン 自由支持ハンガー

                        フリークレーン 自由支持ハンガー

                          ロッキングフック ラッチロック式

                          ロッキングフック ラッチロック式

                            メーカー トラスコ中山 バイタル工業 象印 スリーエッチ 象印 象印 スリーエッチ キトー スーパーツール 象印 エスコ スーパーツール 象印
                            通常価格 5,740円 5,846円 8,060円 3,138円 19,375円 36,750円 18,087円 344,917円 2,732円 3,500円 26,100円 53,998円 10,375円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目~   9日目   8日目~   2日目   14日目~   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~   9日目  
                            商品タイプ 吊り金具用パーツ トロリー用パーツ 吊り金具 吊り金具 - - トロリー - トロリー用パーツ - 吊り金具用パーツ トロリー -
                            適合機種 10TH-03 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 287-9018 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999428063 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3400.0 - - - - - - - - - - - -

                            ブロックハンガー用スパイク 10TH-03Sのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            三脚やぐらによる揚重の基礎
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/30
                            しっかりした鋳鉄製で信頼感はあります。
                            今回は野外の地面で使用し、使用性は
                            良好でした。沈み込んだり滑ったりと言うこともなく、
                            安全に作業できました。

                            単管を差し込み止めボルトを締めればぐらつき等
                            一切無し。

                            櫓が倒れたら大事故ですので、安全のために
                            買って損は無い、必須の商品化と思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました