(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三脚ヘッド 吊り金具用パーツ(10TH-03・20TH-03)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三脚ヘッド 吊り金具用パーツ(10TH-03・20TH-03)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,632円 ~ 13,955円
税込価格
11,695円 ~ 15,351円

【特長】・丸木か鉄パイプがあれば簡単に組み立てられます。・チェンブロックと併用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吊り金具用パーツ
  • 材質1:
    FCD450(ダクタイル鋳鉄)
  • 特長:
    丸木か鉄パイプがあれば簡単に組み立てられます。チェンブロックと併用しての重量物の上げ下げに最適です。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

10TH-03の外観

10TH-03

20TH-03の外観

20TH-03

製品の基本仕様・特長

10TH-03

  • 定格荷重:1t
  • 質量:5kg

20TH-03

  • 定格荷重:2t
  • 質量:9kg

図面

10TH-03

三脚ヘッド 吊り金具用パーツ(10TH-03・20TH-03) 10TH-03図面

20TH-03

三脚ヘッド 吊り金具用パーツ(10TH-03・20TH-03) 20TH-03図面

使用方法・使用事例

使用事例

10TH-03の使用例

10TH-03

※ブロックハンガー用スパイク、チェーンブロック、パイプ、木材は別売です。

使用方法

パイプ設置角度と間隔

パイプ設置角度と間隔の関係図

パイプ設置角度と間隔の関係図

3面の二等辺三角形が作られ、底辺の両端の角度が70°に保たれることで安定する。
安全のため支持支柱をロープなどで縛って固定する。

  • l:2m/b:1.5m
  • l:3m/b:2.1m
  • l:4m/b:2.7m
  • l:5m/b:3.3m
  • l:6m/b:3.9m

※6mを超えるパイプは負担が大きくなるので使用しないで下さい。

使用方法

三脚ヘッド 吊り金具用パーツ(10TH-03・20TH-03) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
適合ビーム幅・パイプ径・支柱径(mm)
適合支柱
トラスココード
適用支柱径(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
48.6
鉄パイプ
150-9233
48.6
4989999400199
5000.0
1個
10

2個

10,632( 11,695円 )

1日目

2
70~90
丸木・鉄パイプ
150-9241
70(最小)~90(最大)
4989999400182
9000.0
1個
10

1個

13,955( 15,351円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸木か鉄パイプがあれば簡単に組み立てられます。
・チェンブロックと併用しての重量物の上げ下げに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三脚ヘッド 吊り金具用パーツ(10TH-03・20TH-03)

三脚ヘッド 吊り金具用パーツ(10TH-03・20TH-03)

    ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)

    ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)

      Vハンガー (三脚用ヘッド)

      Vハンガー (三脚用ヘッド)

        アルクレーン三脚

        アルクレーン三脚

          鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25

          鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25

            350kg パイプトロリー

            350kg パイプトロリー

              350kg パイプハンガー

              350kg パイプハンガー

                プレーントロリー(α型電気チェーンブロック用)

                プレーントロリー(α型電気チェーンブロック用)

                  ブロックハンガー用スパイク 10TH-03S

                  ブロックハンガー用スパイク 10TH-03S

                    メッセンジャーワイヤー用ケーブル滑車(メインローラーベアリング仕様)

                    メッセンジャーワイヤー用ケーブル滑車(メインローラーベアリング仕様)

                      プレントロリ

                      プレントロリ

                        ケーブル滑車(ハンガーレール用)

                        ケーブル滑車(ハンガーレール用)

                          ローヘッド形ギヤード式サドル

                          ローヘッド形ギヤード式サドル

                            メーカー トラスコ中山 エスコ バイタル工業 長谷川工業 象印 エスコ エスコ 象印 トラスコ中山 エスコ 遠藤工業 エスコ キトー
                            通常価格 10,632円 1,550円 12,669円 96,045円 8,060円 20,000円 3,370円 14,335円 5,740円 3,390円 9,600円 4,080円 344,917円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 14日目~  
                            商品タイプ 吊り金具用パーツ トロリー - 吊り金具用パーツ 吊り金具 トロリー 吊り金具 トロリー 吊り金具用パーツ トロリー トロリー トロリー -
                            材質1 FCD450(ダクタイル鋳鉄) - - - - - - - ダクタイル鋳鉄 - - - -
                            特長 丸木か鉄パイプがあれば簡単に組み立てられます。チェンブロックと併用しての重量物の上げ下げに最適です。 - - - - - - - 支持支柱が安定します。3点ロープ掛けが容易にできます。 - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - 1セット(3個) - - - -

                            三脚ヘッド 吊り金具用パーツ(10TH-03・20TH-03)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました