(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
パイプトロリー
  • 数量スライド割引

パイプトロリー (レビュー)

通常価格(税別)
9,374円
税込価格
10,311円
通常出荷日
1日目
単管とホイスト等を連結し荷を搬送させるパイプトロリー。
【特長】
・簡単に取り付けができます
・パイプは35mm~60mm径までご使用できます
・車輪は樹脂製で走行は静かです
【用途】
・単管上に設置してホイスト類や滑車を移動させる

パイプトロリーのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    単管でのホイストの吊り下げして移動用
    評価 5.0満足度:5.02017/03/11
    大変安価で便利と思いますが、簡易な別売り部品でも構わないのでストッパーと、cad図が有れば良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプトロリー

パイプトロリー

    パイプハンガー

    パイプハンガー

      ギヤードトロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

      ギヤードトロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

        鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25

        鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25

          プレーントロリー(α型電気チェーンブロック用)

          プレーントロリー(α型電気チェーンブロック用)

            キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t

            キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t

              キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1t

              キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1t

                象印 絶縁スイベルフックセット 10.0t

                象印 絶縁スイベルフックセット 10.0t

                  プレーントロリー(荷重0.25・0.5・1t)

                  プレーントロリー(荷重0.25・0.5・1t)

                    [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

                    [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

                      ケーブル吊り金具

                      ケーブル吊り金具

                        ホイストリング

                        ホイストリング

                          ギヤードトロリー

                          ギヤードトロリー

                            メーカー スリーエッチ スリーエッチ 象印 象印 象印 キトー キトー 象印 エスコ エスコ 象印 象印 バイタル工業
                            通常価格 9,374円 3,138円 20,683円 8,060円 14,335円 17,518円 21,472円 95,000円 14,286円 920円 902円 36,750円 23,151円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   9日目   8日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   8日目~   4日目~  
                            商品タイプ トロリー 吊り金具 トロリー 吊り金具 トロリー - トロリー - トロリー 吊り金具 吊り金具 - -
                            定格荷重(t) 0.25 0.35 - - - - 1 - - - - - -
                            適合ビーム幅・パイプ径・支柱径(mm) 35~60 42.7~48.6 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 375-1058 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4990077310255 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。