(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
60,821円 ~ 101,053円
税込価格
66,903円 ~ 111,158円

【特長】・ターンテーブル付きで移動中の方向転換も容易です。・高品質でよりお買い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬用コロ車
  • ローラー配列:
    ウレタンダブルタイプ
  • 適合操作ハンドル:
    M-1000
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 適合ハンドル:
    T-1000
  • 材質2:
    ローラー:ウレタン
  • 用途:
    重量物の移動、運搬用ローラーとして。
  • 特長:
    高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TUWS-Sタイプ(標準型) 寸法参考図(幅×全長×高さ)

TUWS-Sタイプ(標準型)

TUWS-Sタイプの裏面(ウレタンダブル)

TUWS-Sタイプの裏面(ウレタンダブル)

TUW-Tタイプ(低床型)

TUW-Tタイプ(低床型)

TUW-Tタイプの裏面(ウレタンダブル)

TUW-Tタイプの裏面(ウレタンダブル)

製品の基本仕様・特長

標準型の仕様

品番使用荷重
(t)
幅×全長×高さ
(mm)
テーブル寸法
(mm)
質量
(kg)
TUW-2S2195×276×8015011.3
TUW-3S3195×310×10515015.2
TUW-5S5285×355×12819031.1

発注単位1台

低床型の仕様

品番使用荷重
(t)
幅×全長×高さ
(mm)
テーブル寸法
(mm)
質量
(kg)
TUW-1T1198×231×601155.0
TUW-2T2191×258×661506.6
TUW-3T3205×264×781508.7
TUW-5T5210×317×10219013.8

発注単位1台

図面

TUW-1T

オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型) TUW-1T図面

TUW-2S

オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型) TUW-2S図面

TUW-2T

オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型) TUW-2T図面

TUW-3S

オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型) TUW-3S図面

TUW-3T

オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型) TUW-3T図面

TUW-5S

オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型) TUW-5S図面

TUW-5T

オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型) TUW-5T図面

使用方法・使用事例

使用方法

オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型) 取扱説明書-1オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型) 取扱説明書-2オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型) 取扱説明書-3オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型) 取扱説明書-4オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型) 取扱説明書-5オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型) 取扱説明書-6オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型) 取扱説明書-7オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型) 取扱説明書-8
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用荷重(t)
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
テーブル寸法(mm)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
車輪数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
198
231
61.5
Φ115
低床型
380-3376
4989999037050
5000.0
4
1台

1個

60,821( 66,903円 )

1日目

2
195
276
80
150
標準型
380-3341
4989999037029
11300.0
-
1台

1個

69,234( 76,157円 )

1日目

2
191
258
67.5
Φ150
低床型
380-3384
4989999037067
6600.0
4
1台

1個

75,794( 83,373円 )

5日目

3
195
310
105
Φ150
標準型
380-3350
4989999037036
15200.0
4
1台

1個

74,859( 82,345円 )

1日目

3
205
264
79.5
Φ150
低床型
380-3392
4989999037074
8700.0
4
1台

1個

81,404( 89,544円 )

4日目

5
285
355
128
Φ190
標準型
380-3368
4989999037043
31100.0
4
1台

1個

101,053( 111,158円 )

1日目

5
210
317
103.5
Φ190
低床型
380-3406
4989999037081
13800.0
4
1台

1個

93,567( 102,924円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ターンテーブル付きで移動中の方向転換も容易です。
・高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
【用途】
・重量物の移動、運搬用ローラーとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)

オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)

    スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

    スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

      運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし

      運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし

        運搬用コロ車“マサダローラー スチールローラー

        運搬用コロ車“マサダローラー スチールローラー

          運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

          運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

            チルローラ  (ウレタンダブルタイプ)

            チルローラ (ウレタンダブルタイプ)

              チルローラ

              チルローラ

                イーグル スマートドーリー

                イーグル スマートドーリー

                  スピードローラーボギー型 スチール車輪

                  スピードローラーボギー型 スチール車輪

                    スピードローラーダブル型 ウレタン車輪

                    スピードローラーダブル型 ウレタン車輪

                      運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー

                      運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー

                        オレンジローラー共通旋回用操作ハンドル

                        オレンジローラー共通旋回用操作ハンドル

                          運搬用コロ車 フリーローラードーリー

                          運搬用コロ車 フリーローラードーリー

                            メーカー トラスコ中山 ダイキ カイザークラフト マサダ製作所 マサダ製作所 チルコーポレーション チルコーポレーション 今野製作所 ダイキ ダイキ ダイキ トラスコ中山 カイザークラフト
                            通常価格 60,821円 94,257円 18,956円 63,317円 65,521円 55,046円 63,897円 72,634円 104,049円 80,902円 41,167円 9,073円 36,576円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   14日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   8日目   8日目~   1日目~   1日目   2日目  
                            商品タイプ 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車
                            ローラー配列 ウレタンダブルタイプ - - - - - - - - - - - -
                            適合操作ハンドル M-1000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:スチール - - - - - - - - - - スチール -
                            適合ハンドル T-1000 - - - - - - - - - - - -

                            オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ローラー4台で重量物を搬送する場合の許容荷重はどれくらいですか?
                            A
                            ローラー1台の能力×4台×0.75=適正荷重としてご使用ください。

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました