(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードローラー用ハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D-1000
スピードローラー用ハンドル スピードローラーヨウハンドル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,784円
税込単価
9,662円

【用途】運搬コロ車「スピードローラー」用ハンドルとしてお使いいただけます。【適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドル
  • 全長(mm):
    1000
  • 取手幅(mm):
    250
  • 適合ローラー:
    RL-2.5、RL-4
  • 質量(g):
    3000.0
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 本商品はスピードローラー用ハンドルです。ローラー本体が無いとご利用いただけません。
  • 確実に連ピンと固定してご使用ください。

Loading...

 
カタログを表示

D-1000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
材質1
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
D-1000

D-1000

スピードローラー用
391-4071
4582203290779
スチール
スピードローラー用操作ハンドル(三価クロメートメッキ)
1本

1個

8,784( 9,662円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
運搬コロ車「スピードローラー」用ハンドルとしてお使いいただけます。

【適合ローラー】RL-2.5、RL-4

(i)ご注意

  • 本商品はスピードローラー用ハンドルです。ローラー本体が無いとご利用いただけません。
  • 確実に連ピンと固定してご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードローラー用ハンドルの型番D-1000のページです。
型番D-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードローラー用ハンドル

スピードローラー用ハンドル

    イーグル スマートドーリー用操作ハンドル

    イーグル スマートドーリー用操作ハンドル

      ダイキ スピードローラーメッキハンドル

      ダイキ スピードローラーメッキハンドル

        リフター(EA986DP-1,-2用)

        リフター(EA986DP-1,-2用)

          スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

          スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

            オレンジローラー共通旋回用操作ハンドル

            オレンジローラー共通旋回用操作ハンドル

              運搬用コロ車 スピードローラー フリーローラータイプ

              運搬用コロ車 スピードローラー フリーローラータイプ

                ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様

                ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様

                  ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様

                  ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様

                    スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ・自走式)

                    スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ・自走式)

                      スピードローラー (ウレタンアルミダブルタイプ)

                      スピードローラー (ウレタンアルミダブルタイプ)

                        6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

                        6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

                          12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

                          12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

                            メーカー ダイキ 今野製作所 ダイキ エスコ ダイキ トラスコ中山 ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ エスコ エスコ
                            通常価格 8,784円 15,843円 25,302円 1,730円 94,257円 9,073円 128,616円 108,414円 81,877円 127,211円 57,657円 112,770円 125,770円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ハンドル - - ハンドル 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車
                            全長(mm) 1000 - - 64 260 1000 - 315 - - - - -
                            取手幅(mm) 250 - - - - - - - - - - - -
                            適合ローラー RL-2.5、RL-4 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3000.0 - 32000.0 - 10000.0 - - 14000 9000.0 - - - -

                            スピードローラー用ハンドルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DRL-1000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ トラスココード JANコード 材質1 仕様 内容量

                            23,625円

                            ( 25,988円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            フリーローラー用461-85724582203291479-フリーローラー用操作ハンドル(クロムメッキ)-

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました