(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
94,257円
税込単価
103,683円

【特長】・牽引動力が不要、ラチェットレバーの操作で前進・後退が行えます・前後の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬用コロ車
  • 使用荷重(t):
    3
  • 幅(mm):
    275
  • 全長(mm):
    260
  • 高さ(mm):
    78
  • テーブル寸法(mm):
    Φ150
  • 詳細タイプ:
    ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式
  • ローラー配列:
    ウレタンダブルタイプ
  • 適合操作ハンドル:
    D-1000
  • トラスココード:
    432-0867
  • JANコード:
    4582203290489
  • 質量(g):
    10000.0
  • 材質1:
    ローラー:ウレタン
  • 材質2:
    本体:スチール
  • 適合ハンドル:
    D-1000
  • 車輪数:
    4
  • 付属品:
    ラチェットレバー付
  • 仕様:
    低床型 自走式
  • 用途:
    大型機械の搬入据え付け・搬出作業に。
  • 注意事項:
    移動物は付属のボルトで必ず固定してください。組み合わせる従動ローラーは、同じ高さのものをご選択ください。移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(t)×4台×0.8
  • 特長:
    牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DUW-3R

1台

1個

94,257( 103,683円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・牽引動力が不要、ラチェットレバーの操作で前進・後退が行えます
・前後の微妙な移動が行えるため、狭い場所での機械の据付などに最適です
・安全性を追求したブレーキとニュートラル機構付
【用途】
・大型機械の搬入据え付け・搬出作業に

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)の型番DUW-3Rのページです。
型番DUW-3Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

    リフター&ローラーセット

    リフター&ローラーセット

      リフター(EA986DP-1,-2用)

      リフター(EA986DP-1,-2用)

        運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

        運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

          イーグル 重量物運搬ローラー 低床型スマートドーリー

          イーグル 重量物運搬ローラー 低床型スマートドーリー

            イーグル スマートドーリー

            イーグル スマートドーリー

              運搬用コロ車“マサダローラー スチールローラー

              運搬用コロ車“マサダローラー スチールローラー

                チルローラ

                チルローラ

                  ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様

                  ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様

                    ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様

                    ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様

                      チルローラ  (ウレタンダブルタイプ)

                      チルローラ (ウレタンダブルタイプ)

                        運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー

                        運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー

                          ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

                          ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

                            メーカー ダイキ エスコ エスコ マサダ製作所 今野製作所 今野製作所 マサダ製作所 チルコーポレーション ダイキ ダイキ チルコーポレーション ダイキ ダイキ
                            通常価格 94,257円 2,850円 1,730円 65,521円 81,279円 72,634円 63,317円 63,897円 108,414円 81,877円 55,046円 41,167円 53,268円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   8日目   8日目   1日目   1日目~   8日目  
                            商品タイプ 運搬用コロ車 運搬用コロ車 ハンドル 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車
                            使用荷重(t) 3 - 0.15 - - - - - 5 - - - 2.5
                            幅(mm) 275 - 44 195 - - - - 212 - - - 215
                            全長(mm) 260 - 64 - 339 400 - - 315 - - - 210
                            高さ(mm) 78 - 320 - 55 120 - - 105 - - - 105

                            スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました