(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードローラー (ウレタンアルミダブルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スピードローラー (ウレタンアルミダブルタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
57,657円 ~ 140,794円
税込価格
63,423円 ~ 154,873円

【特長】・自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬用コロ車
  • 詳細タイプ:
    ウレタンアルミダブルタイプ
  • ローラー配列:
    ウレタンダブルタイプ
  • 適合操作ハンドル:
    D-1000
  • 用途:
    エレクトロニクス・電子部品・半導体などの関連工場での作業に。
  • 特長:
    自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。 耐食性・防じん性に優れています。ウレタンローラーは耐久性に富み床面をいためず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(t)
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
テーブル寸法(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
適合ハンドル
車輪数
注意事項
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
210
248
61
115
432-0824
4582203291486
5000
本体:アルミ●ローラー:ウレタン
-
-
-
移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8。他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。
1台

1個

57,657( 63,423円 )

4日目

3
220
280
83
170
432-0832
4582203290359
8000.0
本体:アルミ
ローラー:ウレタン
D-1000
4
移動物は、付属のボルトで必ず固定してください。
1台

1個

76,189( 83,808円 )

1日目

5
230
330
112
200
432-0841
4582203290366
14000
本体:アルミ●ローラー:ウレタン
-
-
-
移動物は、付属のボルトで必ず固定してください。
1台

1個

90,665( 99,732円 )

1日目

10
335
380
134
230
461-8459
4582203290373
28000.0
本体:アルミ
ローラー:ウレタン
D-1000
4
移動物は、付属のボルトで必ず固定してください。
1台

1個

140,794( 154,873円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。
・強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。
・耐食性・防じん性に優れています。
・ウレタンローラーは耐久性に富み床面をいためず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
【用途】
・エレクトロニクス・電子部品・半導体などの関連工場での作業に。
・大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー。
・​工​場​内​で​の​レ​イ​ア​ウ​ト​変​更​、​メ​ン​テ​ナ​ン​ス​。
・​大​型​機​械​の​搬​入​据​付​、​搬​出​。
・​家​屋​の​移​動​。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードローラー (ウレタンアルミダブルタイプ)

スピードローラー (ウレタンアルミダブルタイプ)

    シングル・スチール

    シングル・スチール

      運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー

      運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー

        運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

        運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

          スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型

          スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型

            運搬用コロ車“マサダローラー スチールローラー

            運搬用コロ車“マサダローラー スチールローラー

              スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ・自走式)

              スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ・自走式)

                運搬用コロ車 アルミローラー

                運搬用コロ車 アルミローラー

                  コンパクトローラー

                  コンパクトローラー

                    スピードローラーダブル型 ウレタン車輪

                    スピードローラーダブル型 ウレタン車輪

                      スピードローラー低床型 ウレタン車輪 方向転換型

                      スピードローラー低床型 ウレタン車輪 方向転換型

                        オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)

                        オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)

                          スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

                          スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

                            メーカー ダイキ マサダ製作所 ダイキ マサダ製作所 ダイキ マサダ製作所 ダイキ マサダ製作所 マサダ製作所 ダイキ ダイキ トラスコ中山 ダイキ
                            通常価格 57,657円 41,859円 41,167円 65,521円 57,494円 63,317円 127,211円 82,583円 61,250円 80,902円 98,989円 60,821円 94,257円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   1日目~   1日目   19日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車
                            詳細タイプ ウレタンアルミダブルタイプ - - - - - ウレタンアルミダブルタイプ・自走式 - - - - - ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式
                            ローラー配列 ウレタンダブルタイプ - ウレタンダブルタイプ - - - ウレタンダブルタイプ - - - - - ウレタンダブルタイプ
                            適合操作ハンドル D-1000 - D-1000 - - - D-1000 - - - - - D-1000
                            用途 エレクトロニクス・電子部品・半導体などの関連工場での作業に。 - 大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。 - - - 大型重量物移動作業に。 - - - - - 大型機械の搬入据え付け・搬出作業に。

                            スピードローラー (ウレタンアルミダブルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました