重量物の移動を目的として開発されたスピードローラー【特長】・自在回転テーブルに...
DUW-5S(ウレタンダブル・標準型)
品番 | 使用重量 (t) | 幅×全長×高さ (㎜) | テーブル寸法 (㎜) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
DUW-2S | 2 | 195×250×67 | 150 | 7 |
DUW-3S | 3 | 215×250×80 | 150 | 11 |
DUW-5S | 5 | 215×295×105 | 200 | 15 |
DUW-10S | 10 | 307×350×128 | 240 | 29 |
DUW-1P(ウレタンダブル・低床式)
品番 | 使用重量 (t) | 幅×全長×高さ (㎜) | テーブル寸法 (㎜) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
DUW-1P | 1 | 190×250×65 | 150 | 5 |
DUW-2P | 2 | 195×250×67 | 150 | 7 |
DUW-3P | 3 | 212×250×78 | 150 | 9 |
DUW-5P | 5 | 212×315×105 | 190 | 14 |
DU6S-3(ウレタントリプル・超低床式)
品番 | 使用重量 (t) | 幅×全長×高さ (㎜) | テーブル寸法 (㎜) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
DU-6S-3 | 3 | 246×290×67 | 150 | 10 |
DU-8S-5 | 5 | 290×300×70 | 200 | 15 |
お客様のニーズに応え、創業以来培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
重量物の移動を目的として開発されたスピードローラー
【特長】
・自在回転テーブルにより方向転換が容易。
・高品質ウレタン車輪を採用。
・床面を傷めず、耐久性・耐摩耗性に優れ、走行抵抗も低減。
・大型工作機械の移動据付。
【用途】
・展示会での機械の搬入・搬出。
・工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
・プラント建設での材料の移動。
・家屋の移動等。