(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

運搬用コロ車 スピードローラー フリーローラータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RL-2.5
運搬用コロ車 スピードローラー フリーローラータイプ ウンパンヨウコロクルマ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
128,616円 ~ 174,735円  特別価格 
税込価格
141,478円 ~ 192,209円  特別価格 

【特長】・自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。・全...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬用コロ車
  • テーブル寸法(mm):
    188
  • 適合操作ハンドル:
    DRL-1000
  • 材質1:
    本体:スチールクロムメッキ
  • 材質2:
    ローラー:ナイロン
  • 適合ハンドル:
    DRL-1000
  • 用途:
    エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に。
  • 注意事項:
    移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。旋回させる場合は、オプションの操作ハンドル(DRL-1000)をご使用ください。
  • 特長:
    自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、サビや酸化、汚れなどから長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(t)
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
車輪数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
RL-2.5

RL-2.5

2.5
330
370
112
461-8629
4582203291240
10000.0
3
1台

1個

128,616( 141,478円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。
・全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
・全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、サビや酸化、汚れなどから長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
【用途】
・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

運搬用コロ車 スピードローラー フリーローラータイプ

運搬用コロ車 スピードローラー フリーローラータイプ

    運搬用コロ車 アルミローラー

    運搬用コロ車 アルミローラー

      チルローラ  (ウレタンダブルタイプ)

      チルローラ (ウレタンダブルタイプ)

        運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー

        運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー

          スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ・自走式)

          スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ・自走式)

            ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型1tクリーン仕様

            ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型1tクリーン仕様

              運搬用コロ車“マサダローラー スチールローラー

              運搬用コロ車“マサダローラー スチールローラー

                運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

                運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

                  ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様

                  ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様

                    ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様

                    ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様

                      運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし

                      運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし

                        チルローラ

                        チルローラ

                          ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 低床型

                          ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 低床型

                            メーカー ダイキ マサダ製作所 チルコーポレーション ダイキ ダイキ ダイキ マサダ製作所 マサダ製作所 ダイキ ダイキ カイザークラフト チルコーポレーション ダイキ
                            通常価格 128,616円 82,583円 55,046円 41,167円 127,211円 65,960円 63,317円 65,521円 108,414円 81,877円 18,956円 63,897円 127,285円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目   8日目   8日目   14日目   4日目   8日目  
                            商品タイプ 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車
                            テーブル寸法(mm) 188 - - - - Φ150 - - Φ190 - 220×330 - Φ150
                            適合操作ハンドル DRL-1000 - - D-1000 D-1000 - - - - - - - -
                            材質1 本体:スチールクロムメッキ - - 本体:スチール ローラー:ウレタン フレーム:スチール - - フレーム:スチール フレーム:スチール、ローラー:ウレタン - - スチール:クロームメッキ処理、ウレタン車輪
                            材質2 ローラー:ナイロン - - ローラー:ウレタン 本体:アルミ ローラー:ウレタン - - ローラー:ウレタン - - - -

                            運搬用コロ車 スピードローラー フリーローラータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました