(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可搬式小型ポンプ SMPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SMP-3012B
可搬式小型ポンプ SMPシリーズ カハンシキコガタポンプ SMPシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
201,698円
税込単価
221,868円

従来タイプに比べ格段に低騒音の電動ポンプ。【特長】・最高圧力70MPaで電動ポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポンプ
  • 使用圧力(MPa):
    1.5~70
  • 吐出量(L/min):
    0.2~2.0
  • 有効油量(L):
    1.8
  • モーター(50/60Hz):
    単相100V
  • 定格電流:
    0.25kW
  • 最大電流:
    6.5A
  • 特長:
    あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
  • 内容量:
    1台

型番

SMP-3012B 解除

Loading...

製品仕様

  • マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音(最大70dB)。
  • 性能はそのままに耐久性も向上。
  • 吐出口径は全機種ともRc3/8。

SMP-3012B(手動操作型)

  • ポンプに付属している方向制御弁(SMV-33)と手許操作スイッチ(SW-4A)により単動シリンダを作動。
  • 圧力スイッチの設定圧で自動停止・圧力保持が可能で、設定圧から数MPa下がった時に自動復帰。
SMP-3012Bの外観

SMP-3012Bの外観

油圧回路図(SMP-3012B)

油圧回路図

電気回路図(SMP-3012B)

電気回路図

SMP-3012SK(中間停止型)

  • 手許操作スイッチ(SW-4S)により単動シリンダを作動。
  • 圧力スイッチの設定圧で自動停止・圧力保持が可能で、設定圧から数MPa下がった時に自動復帰。シリンダ戻り時の停止は不可。
SMP-3012SKの外観

SMP-3012SKの外観

油圧回路図(SMP-3012SK)

油圧回路図

電気回路図(SMP-3012SK)

電気回路図

SMP-3012AR(自動リターン型)

  • 手許操作スイッチ(SW-4A)により単動シリンダを作動。
  • 圧力スイッチの設定圧で自動停止し、シリンダが戻る。
SMP-3012ARの外観

SMP-3012ARの外観

油圧回路図(SMP-3012AR)

油圧回路図

電気回路図(SMP-3012AR)

電気回路図

※上記以外の品番についてはメーカーサイト等をご参照ください。

商品情報を表示

SMP-3012B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
タイプ
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMP-3012B

単動・手動操作型
344-5909
単動・手動操作型
14500
1台

1個

201,698( 221,868円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来タイプに比べ格段に低騒音の電動ポンプ。

【特長】
・最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた小型軽量タイプ。

【用途】
・あらゆる油圧工具に使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

可搬式小型ポンプ SMPシリーズの型番SMP-3012Bのページです。
型番SMP-3012Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可搬式小型ポンプ SMPシリーズ

可搬式小型ポンプ SMPシリーズ

    油圧シリンダ(単動式)

    油圧シリンダ(単動式)

      ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク120

      ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク120

        スリングチェーン CM

        スリングチェーン CM

          ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク150

          ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク150

            油圧シリンダパワージャッキ (複動式)

            油圧シリンダパワージャッキ (複動式)

              手動ダブルアクション油圧ポンプ

              手動ダブルアクション油圧ポンプ

                複動式油圧シリンダ 鉄

                複動式油圧シリンダ 鉄

                  ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク50

                  ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク50

                    エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

                    エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

                      油圧戻りジャッキ

                      油圧戻りジャッキ

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 125VC

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 125VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 100VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 100VC

                            メーカー 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) ダイキ ダイキ ダイキ 大阪ジャッキ製作所 エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 ダイキ エナパック(アプライドパワージャパン) 大阪ジャッキ製作所 理研機器 理研機器
                            通常価格 190,325円 24,600円 164,188円 116,582円 199,695円 31,704円 92,500円 46,441円 131,133円 236,709円 50,180円 54,001円 52,801円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   8日目   8日目   8日目   4日目   11日目   4日目   8日目   11日目   4日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ ポンプ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ ジャッキ ポンプ - シリンダ - - シリンダ シリンダ
                            使用圧力(MPa) 1.5~70 - - - - - - - - - - - -
                            吐出量(L/min) 0.2~2.0 - - - - - - - - - - - -
                            有効油量(L) 1.8 - - - - - - - - - - - -
                            モーター(50/60Hz) 単相100V - - - - - - - - - - - -

                            可搬式小型ポンプ SMPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SMP-3012AR
                            SMP-3012C
                            SMP-3012SK
                            SMP-3012SW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ トラスココード タイプ 質量(g) 内容量

                            190,325円

                            ( 209,358円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            単動・自動リターン型344-5895単動・自動リターン型14500-

                            226,036円

                            ( 248,640円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            複動・手動操作型344-5917複動・手動操作型15500.0-

                            212,664円

                            ( 233,930円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            単動・中間停止型344-5925単動・中間停止型14500-

                            521,250円

                            ( 573,375円 )
                            1個 -

                            4日目

                            複動・センタバイパス型344-5933複動・センタバイパス型20500.0-

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました