SA形 水圧ジャッキ 単動S(スプリング戻り)タイプ。【特長】・水道水を使用で...
水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがない。
主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっている。
最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付。
項目 | 単位 | 形式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SA10S5 | SA10S10 | SA22S5 | SA22S10 | SA50S5 | ||
揚力 | kN(tf) | 100(10) | 220(22) | 500(50) | ||
ストローク | mm | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
最低高さH | mm | 142 | 197 | 155 | 210 | 175 |
外径D | mm | 60 | 86 | 130 | ||
内径d | mm | 43 | 63 | 95 | ||
受圧面積 | cm2 | 14.52 | 31.17 | 70.88 | ||
所要液量約 | ml | 73 | 146 | 156 | 312 | 355 |
質量約 | kg | 2.5 | 3.4 | 5.9 | 7.7 | 17 |
ロッド径f | mm | 38 | 53 | 85 | ||
サドル径o | mm | 38 | 53 | 70 | ||
ポートネジ | - | Rc3/8 | ||||
付属カップラ | - | B-6WJ |
SA形 水圧ジャッキ 単動S(スプリング戻り)タイプ。
【特長】
・水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがない。
・主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっている。
・最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付。
【用途】
・一般産業、造船に。
この商品に近い類似品がありませんでした。
水圧ジャッキ(単動式) の型番SA22S10のページです。
型番SA22S10に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SA10S10 |
SA10S5 |
SA22S5 |
SA50S5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 揚力 (kN) | ストローク (mm) | 寸法(外径) (mm) | ロッド径 (mm) | トラスココード | 質量(g) | 最低高(mm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83,203円 ( 91,523円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 100 | 100 | 60 | 38 | 457-4656 | 3400.0 | 197 | - | |
68,267円 ( 75,094円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 100 | 50 | 60 | 38 | 457-4664 | 2500.0 | 142 | - | |
96,804円 ( 106,484円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 220 | 50 | 86 | 53 | 457-4681 | 5900.0 | 155 | - | |
188,170円 ( 206,987円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 500 | 50 | 130 | 85 | 457-4699 | 17000.0 | 175 | - |