(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動油圧ポンプ(単動式) TWA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動油圧ポンプ(単動式) TWA

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,019円 ~ 109,164円  特別価格 
税込価格
39,621円 ~ 120,080円  特別価格 

高低圧二段自動切換吐出形の手動油圧ポンプです。【特長】・ポンプボディーは特殊材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポンプ
  • 吐出口径(Rc):
    3/8
  • 吐出圧力(MPa)高圧:
    72
  • 吐出圧力(MPa)低圧:
    3
  • 吐出口径:
    Rc3/8
  • 適合パワージャッキ:
    Sタイプ
  • 作動液:
    ISO VG 10または相当品
  • 仕様1:
    単動

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

手動油圧ポンプ

  • ポンプボディーは特殊材の使用で耐久性に優れる。
  • 高低圧二段自動切換吐出形ポンプ。

製品仕様

使用例

使用例。

仕様

  • 適合パワージャッキ:Sタイプ
  • 単動式、吐出圧力高圧:72MPa
品番有効油量
(L)
吐出圧力(Mpa)一操作時の吐出量(ml)吐出口径
(Rc)
質量
(kg)
低圧高圧低圧高圧
TWA-0.30.3372513/83.5
TWA-0.70.73721123/86.6
TWA-0.90.93721123/87.8
TWA-1.31.33721123/88.5
TWA-2.32.33722423/813.8
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
一操作時の吐出量(低圧時)(ml)
一操作時の吐出量(高圧時)(ml)
トラスココード
JANコード
有効油量(L)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
1
457-4702
4582139673004
0.3
3.5

1個

36,019( 39,621円 )

1日目

11
2
457-4711
4582139673011
0.7
6.6

1個

44,716( 49,188円 )

2日目

11
2
457-4729
4582139673028
0.9
7.8

1個

48,867( 53,754円 )

1日目

11
2
457-4737
4582139673035
1.3
8.5

1個

61,248円

54,694

( 60,163円 )

1日目

24
2
457-4745
-
2.3
13.8

1個

109,164円

98,018

( 107,820円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高低圧二段自動切換吐出形の手動油圧ポンプです。
【特長】
・ポンプボディーは特殊材の使用で耐久性に優れる。
【仕様】
・適合パワージャッキ:Sタイプ
・ポート径:RC 3/8
・使用油:ISO VG 10 または相当品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動油圧ポンプ(単動式) TWA

手動油圧ポンプ(単動式) TWA

    油圧シリンダパワージャッキ (単動式)

    油圧シリンダパワージャッキ (単動式)

      油圧シリンダ(単動式)

      油圧シリンダ(単動式)

        油圧シリンダフラットジャッキ (単動式)

        油圧シリンダフラットジャッキ (単動式)

          手動油圧ポンプ(単動式)TWAS-0.7

          手動油圧ポンプ(単動式)TWAS-0.7

            GH型電動油圧ポンプ(単動式)

            GH型電動油圧ポンプ(単動式)

              スーパー 油圧ホース

              スーパー 油圧ホース

                油圧ポンプエア(単動式)

                油圧ポンプエア(単動式)

                  手動油圧ポンプ TWAD-0.9

                  手動油圧ポンプ TWAD-0.9

                    エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)

                    エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)

                      スーパー 油圧シリンダ(単動式)

                      スーパー 油圧シリンダ(単動式)

                        手動油圧ポンプ

                        手動油圧ポンプ

                          パワージャッキE形単動式

                          パワージャッキE形単動式

                            メーカー 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 エナパック(アプライドパワージャパン) 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 スーパーツール エナパック(アプライドパワージャパン) 大阪ジャッキ製作所 エナパック(アプライドパワージャパン) スーパーツール 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所
                            通常価格 36,019円 25,081円 24,600円 27,088円 112,389円 241,429円 12,399円 90,100円 81,342円 46,900円 24,492円 108,330円 30,944円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   4日目   4日目~   2日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   4日目~  
                            商品タイプ ポンプ ジャッキ シリンダ ジャッキ ポンプ - その他 ポンプ ポンプ ポンプ - ポンプ -
                            吐出口径(Rc) 3/8 - - - - - - - - - - 3/8 -
                            吐出圧力(MPa)高圧 72 - - - 72 - - - - - - - -
                            吐出圧力(MPa)低圧 3 - - - 1 - - - - - - - -
                            吐出口径 Rc3/8 - - - - - - - - - - - -

                            手動油圧ポンプ(単動式) TWAのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械整備時に必要なため購入
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/01
                            これまで商社さんを通じて購入してきましたが、圧倒的にミスミさんの方が価格が安く、商品も問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q TWA-0.3と接続している油圧ホースを交換したいのですが、RH6-2Bが適合しますか?
                            A
                            油圧ホースのジャッキ側カプラがB-6JGかB-6Jであれば、RH6-2Bが適合します。

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました