(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧シリンダパワージャッキ (複動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油圧シリンダパワージャッキ (複動式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,704円 ~ 133,058円
税込価格
34,874円 ~ 146,364円

E形 パワージャッキ H(油圧戻り)タイプ。【特長】・耐圧試験は揚力の100%...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • カップラねじ径:
    NPT3/8
  • 仕様1:
    複動式
  • 特長:
    高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要の揚力を発揮するように製作しております。戻し工程は油圧によって強制的に行いますので、戻り速度は単動式より速くなります。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

E形 パワージャッキ(揚力50/100kN)の外観・特長

E5H8

E5H8

E10H15

E10H15

ピストンロッドはメッキ付き。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
キャップは標準付属品。
押引共油圧作動。
引き力は揚力の約1/2。
底部に取付用のネジを設けている。
シリンダー外径に取付用のネジを設けている。
許容横荷重は揚力の1/20。

E形 パワージャッキ(揚力50/100kN)の寸法図

E5H3/E5H8/E5H15

E5H3/E5H8/E5H15

E10H3/E10H8

E10H3/E10H8

E形 パワージャッキ(揚力50/100kN)の仕様

項目単位形式
E5H3E5H8E5H15E10H3E10H8
揚力kN(tf)50(5)100(10)
引力kN(tf)22(2.2)45(4.5)
ストロークmm30801503080
最低高さ Hmm168218288183233
シリンダ外径 Dmm5567
シリンダ内径 dmm3043
受圧面積cm27.0714.52
所要油量約ml215710644116
質利約kg33.84.94.55.5
カラーネジ径 ammM55×1.5M67×1.5
カラーネジの長さ jmm2733
ロッドネジ径 bmmM18×1.5M27×2
ロッドネジの長さ kmm1820
べースネジ径 cmmM27×2M36×2
べースネジの長さ nmm1720
ロッド径 fmm22.432
キャップ径 omm2838
tmm8
gmm3033
ポートネジ m-NPT3/8
ポートまでの高さ Lmm3135
ポート問の距離 Pmm6311318365115
推奨
ポンプ
手動ポンプTWAD-0.9
電動ポンプNEX-2・GH1/2・GH1
付属カップラB-6JG

E形 パワージャッキ(揚力200/300kN)の外観・特長

E20H15

E20H15

E30H20

E30H20

ピストンロッドはメッキ付き。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
E20はキャップ標準付属。E30のサドルはハメ込みタイプ。
天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルを使用ください。
押引共油圧作動。
引き力は揚力の約1/2。
底部に取付用のネジを設けている。
シリンダー外径に取付用のネジを設けている。
許容横荷重は揚力の1/20。

E形 パワージャッキ(揚力200/300kN)の寸法図

E20H5/E20H25

E20H5/E20H25

E30H20/E30H35

E30H20/E30H35

E形 パワージャッキ(揚力200/300kN)の仕様

項目単位形式
E20H5E20H25E30H20E30H35
揚力kN(tf)200(20)300(30)
引力kN(tf)100(10)140(14)
ストロークmm50250200350
最低高さ Hmm205420355510
シリンダ外径 Dmm85102
シリンダ内径 dmm6075
受圧面積cm228.2744.18
所要油量約ml1427078841550
質利約kg7.5141927
カラーネジ径 ammM85×2M102×2
カラーネジの長さ jmm4045
ロッドネジ径 bmmM36×2M36×2
ロッドネジの長さ kmm2328
べースネジ径 cmm-M45×2M36×2
べースネジの長さ nmm-2228
ロッド径 fmm4255
キャップorサドル径 omm50
tmm10
gmm38--
ポートネジ m-NPT3/8
ポートまでの高さ Lmm223746
ポート問の距離 Pmm86286235390
推奨
ポンプ
手動ポンプTWAD-0.9TWAD-1.3TWAD-2.3
電動ポンプNEX-2・GH1/2・GH1
付属カップラB-6JG
商品情報を表示

型番リスト

型番
揚力(kN)
ストローク(mm)
寸法(外径)(mm)
所要油量(ml)
トラスココード
質量(g)
キャップ径(mm)
受圧面積([[CM2]])
最低高(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
30
55
21
457-4371
3000.0
28
7.07
168
1台

1個

31,704( 34,874円 )

4日目

50
80
55
57
457-4389
3800.0
28
7.07
218
1台

1個

34,878( 38,366円 )

4日目

50
150
55
106
457-4362
4900.0
28
7.07
288
1台

1個

47,348( 52,083円 )

4日目

100
30
67
44
457-4249
4500.0
38
14.52
183
1台

1個

35,176( 38,694円 )

4日目

100
80
67
116
457-4257
5500.0
38
14.52
233
1台

1個

38,749( 42,624円 )

4日目

200
50
85
142
457-4303
7500.0
50
28.27
205
1台

1個

55,390( 60,929円 )

4日目

  • 注文停止中
200
250
85
707
457-4290
14000.0
50
28.27
420
1台

1個

110,008( 121,009円 )

-

300
200
102
884
457-4346
19000.0
50
44.18
355
1台

1個

115,500( 127,050円 )

4日目

300
350
102
1550
457-4354
27000.0
50
44.18
510
1台

1個

133,058( 146,364円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

E形 パワージャッキ H(油圧戻り)タイプ。
【特長】
・耐圧試験は揚力の100%、横荷重は揚力の1/20。
・ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してある。
【用途】
・橋梁、建設。一般産業。製鉄。造船。車輌。油圧プレス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧シリンダパワージャッキ (複動式)

油圧シリンダパワージャッキ (複動式)

    油圧戻りジャッキ

    油圧戻りジャッキ

      RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 200VC

      RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 200VC

        RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 100VC

        RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 100VC

          RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 50VC

          RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 50VC

            RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 300VC

            RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 300VC

              RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 250VC

              RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 250VC

                RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 75VC

                RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 75VC

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 125VC

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 125VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC

                      シリンダー スプリングリターンタイプ(単動式)

                      シリンダー スプリングリターンタイプ(単動式)

                        複動式油圧シリンダ 鉄

                        複動式油圧シリンダ 鉄

                          油圧シリンダパワージャッキ (単動式)

                          油圧シリンダパワージャッキ (単動式)

                            メーカー 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 マサダ製作所 理研機器 大阪ジャッキ製作所
                            通常価格 31,704円 50,180円 62,309円 52,801円 50,325円 82,688円 69,664円 47,388円 54,001円 59,618円 37,506円 46,441円 25,081円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ ジャッキ - シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ - ジャッキ
                            カップラねじ径 NPT3/8 - - - - - - - - - - - NPT3/8
                            仕様1 複動式 - - - - - - - - - - - -
                            特長 高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要の揚力を発揮するように製作しております。戻し工程は油圧によって強制的に行いますので、戻り速度は単動式より速くなります。 - - - - - - - - - - - 手動、電動油圧ポンプとの組み合わせは、自由に選択できます。シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - 1台

                            油圧シリンダパワージャッキ (複動式) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました