(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,810円 ~ 113,685円
税込価格
30,591円 ~ 125,054円

単動式でスプリングを内蔵したパワージャッキ。【特長】・1本の高圧ホースで往復可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 仕様1:
    単動
  • 仕様2:
    スプリング戻りタイプ。単動式
  • 特長:
    低身ジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

低​身​ジ​ャ​ッ​キ​は​極​小​す​き​間​で​の​持​ち​上​げ​や​機​械​据​え​付​け​の​微​調​整​用​に​使​用

EL100S5.5

EL100S5.5

使用例

使用例

品番など

  • 低身ジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用。
  • 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と必要油量により選択。
  • 単動式でスプリングを内蔵しており、本の高圧ホ-スで往復。
  • スプリングリタ-ンタイプ。
  • 製造国:日本。
品番揚力
(kN)
ストローク
(mm)
最低高
(mm)
ロッド径
(mm)
外径
(mm)
受圧面積
(cm2
必要油量
(ml)
質量
(kg)
EL10S3.51003586387014.52512.4
EL20S4.520045100508528.271273.8
EL30S6300601205710044.182656.0
EL50S6500601227512570.8842510.5
EL100S5.5100055141120170143.1478722.0
商品情報を表示

型番リスト

型番
揚力(kN)
ストローク(mm)
寸法(外径)(mm)
ロッド径(mm)
所要油量(ml)
トラスココード
質量(g)
JANコード
受圧面積([[CM2]])
最低高(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
35
70
38
51
457-4486
2400.0
4582139670812
14.52
86
1台

1個

27,810( 30,591円 )

1日目

200
45
85
50
127
457-4494
3800.0
4582139670829
28.27
100
1台

1個

40,281( 44,309円 )

1日目

300
60
100
57
265
457-4508
6000.0
4582139670836
44.18
120
1台

1個

62,667( 68,934円 )

1日目

500
60
125
75
425
457-4516
10500.0
4582139670843
70.88
122
1台

1個

80,592( 88,651円 )

1日目

1000
55
170
120
787
457-4478
22000.0
-
143.14
141
1台

1個

113,685( 125,054円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単動式でスプリングを内蔵したパワージャッキ。
【特長】
・1本の高圧ホースで往復可能。
・油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選択。
【用途】
・極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式)

油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式)

    油圧シリンダフラットジャッキ (単動式)

    油圧シリンダフラットジャッキ (単動式)

      RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

      RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

        RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 200VC

        RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 200VC

          RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

          RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

            RIKEN センターホールシリンダ 最大出力200kN 200VC

            RIKEN センターホールシリンダ 最大出力200kN 200VC

              センターホールシリンダ DC2-100VC

              センターホールシリンダ DC2-100VC

                エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

                エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

                  RIKEN センターホールシリンダ 最大出力500kN 200VC

                  RIKEN センターホールシリンダ 最大出力500kN 200VC

                    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力700kN 150VC

                    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力700kN 150VC

                      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN

                      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN

                        重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット

                        重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット

                          エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

                          エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

                            メーカー 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン)
                            通常価格 27,810円 27,088円 611,250円 316,963円 246,563円 199,688円 176,214円 236,709円 403,193円 452,782円 93,644円 125,447円 51,282円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   7日目   7日目   4日目   8日目   11日目   19日目   5日目   9日目~   11日目~   11日目  
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ - シリンダ シリンダ - シリンダ -
                            仕様1 単動 単動 - - - - - - - - - - -
                            仕様2 スプリング戻りタイプ。単動式 スプリング戻りタイプ。単動式 - - - - - - - - - - -
                            特長 低身ジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。 フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 - - - - - - - - - - -

                            油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました