(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
油圧シリンダフラットジャッキ (単動式)
  • 数量スライド割引

油圧シリンダフラットジャッキ (単動式) (レビュー)

通常価格(税別)
27,088円 ~ 98,546円
税込価格
29,797円 ~ 108,401円
通常出荷日
1日目~
ス​プ​リ​ン​グ​リ​タ​ー​ン​タ​イ​プのポンプ式ジャッキ。
【特長】
・油圧ポンプはジャッキの連結台数と所要油量により選択。
・単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復。
【用途】
・極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用。

油圧シリンダフラットジャッキ (単動式) のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    狭所の広げ作業
    評価 5.0満足度:5.02021/02/24
    ウェッジを使うほどでもないスキマで使用。推力も問題なく使用できている、他メーカー品と比べて遜色ないものだと思う。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧シリンダフラットジャッキ (単動式)

油圧シリンダフラットジャッキ (単動式)

    油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式)

    油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式)

      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN

      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN

        エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

        エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

          RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 200VC

          RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 200VC

            RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

            RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

              RIKEN センターホールシリンダ 最大出力200kN 200VC

              RIKEN センターホールシリンダ 最大出力200kN 200VC

                センターホールシリンダ DC2-100VC

                センターホールシリンダ DC2-100VC

                  RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

                  RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

                    エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

                    エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

                      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

                      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

                        パワージャッキE形単動式

                        パワージャッキE形単動式

                          スーパー 油圧シリンダ(単動式)

                          スーパー 油圧シリンダ(単動式)

                            メーカー 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) 大阪ジャッキ製作所 スーパーツール
                            通常価格 27,088円 27,810円 93,644円 236,709円 316,963円 246,563円 199,688円 176,214円 611,250円 51,282円 126,200円 30,944円 24,492円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   9日目~   11日目   7日目   7日目   4日目   8日目   5日目   11日目   11日目   4日目~   1日目  
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ - - シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ - - - -
                            仕様1 単動 単動 - - - - - - - - - - -
                            仕様2 スプリング戻りタイプ。単動式 スプリング戻りタイプ。単動式 - - - - - - - - - - -
                            特長 フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。 低身ジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。