(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンダー スプリングリターンタイプ(単動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MCA10-100
シリンダー スプリングリターンタイプ(単動式) ユアツシリンダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,534円
税込単価
45,687円

【特長】・ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シリンダ
  • 最高使用圧力(MPa):
    70
  • 仕様1:
    スプリング戻りタイプ
  • 仕様2:
    単動
  • 特長:
    ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MCA10-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

MCA10-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
揚力(kN)
ストローク(mm)
最低高(mm)
受圧面積(cm2)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCA10-100

100
100
252
14.52
465-4439
4000
1台

1個

41,534( 45,687円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダー スプリングリターンタイプ(単動式)の型番MCA10-100のページです。
型番MCA10-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンダー スプリングリターンタイプ(単動式)

シリンダー スプリングリターンタイプ(単動式)

    油圧シリンダパワージャッキ (複動式)

    油圧シリンダパワージャッキ (複動式)

      RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 75VC

      RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 75VC

        RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 125VC

        RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 125VC

          RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 50VC

          RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 50VC

            RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 150VC

            RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 150VC

              油圧戻りジャッキ

              油圧戻りジャッキ

                RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 300VC

                RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 300VC

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 250VC

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 250VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 200VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 200VC

                      RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC

                      RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 125VC

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 125VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 100VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 100VC

                            メーカー マサダ製作所 大阪ジャッキ製作所 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 大阪ジャッキ製作所 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器
                            通常価格 37,506円 31,704円 40,688円 45,281円 38,719円 49,188円 50,180円 82,688円 69,664円 62,309円 59,618円 54,001円 52,801円
                            通常出荷日 8日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ シリンダ ジャッキ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ - シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ
                            最高使用圧力(MPa) 70 - - - - - - - - - - - -
                            仕様1 スプリング戻りタイプ - - - - - - - - - - - -
                            仕様2 単動 - - - - - - - - - - - -
                            特長 ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。 - - - - - - - - - - - -

                            シリンダー スプリングリターンタイプ(単動式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MCA10-150
                            MCA10-250
                            MCA20-125
                            MCA4-125
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            揚力
                            (kN)
                            ストローク
                            (mm)
                            最低高
                            (mm)
                            受圧面積
                            (cm2)
                            トラスココード 質量(g) 内容量

                            45,880円

                            ( 50,468円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10015030214.52465-44474800-

                            104,272円

                            ( 114,699円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10025040214.52465-44555800-

                            100,631円

                            ( 110,694円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            22012528531.77465-447110000-

                            37,506円

                            ( 41,257円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            431272486.15465-44981800-

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました