(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロング式油圧ジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロング式油圧ジャッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,693円
税込単価
75,562円

【特長】・昇降機械への油圧部としての組み込み使用や、レールなどの補修用ジャッキ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    20(2)
  • ストローク(mm):
    480
  • トラスココード:
    396-4931
  • ヘッド径(mm):
    32
  • 高さ(mm):
    550~1030
  • 補助ねじ(mm):
    -
  • JANコード:
    4944015113590
  • 質量(g):
    9400.0
  • 特長:
    長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。
  • 内容量:
    1台

型番

MHL-2-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHL-2-2

1台

1個

68,693( 75,562円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降機械への油圧部としての組み込み使用や、レールなどの補修用ジャッキとして使用されています
・長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロング式油圧ジャッキの型番MHL-2-2のページです。
型番MHL-2-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロング式油圧ジャッキ

ロング式油圧ジャッキ

    マイティージャッキ

    マイティージャッキ

      パンタグラフジャッキ_ハンドル

      パンタグラフジャッキ_ハンドル

        トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

        トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

          車輌用アルミジャッキ

          車輌用アルミジャッキ

            三段式油圧ジャッキ

            三段式油圧ジャッキ

              標準オイルジャッキ

              標準オイルジャッキ

                フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

                フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

                  2段式油圧ジャッキ

                  2段式油圧ジャッキ

                    油圧ジャッキ(超小型)

                    油圧ジャッキ(超小型)

                      OH 油圧ジャッキ 6タイプ

                      OH 油圧ジャッキ 6タイプ

                        ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

                        ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

                          10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

                          10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

                            メーカー マサダ製作所 日平機器 KTC(京都機械工具) トラスコ中山 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 エスコ オーエッチ工業 ダイキ エスコ
                            通常価格 68,693円 88,480円 1,059円 7,620円 47,184円 51,871円 457,599円 50,711円 40,689円 23,910円 6,853円 91,837円 66,650円
                            通常出荷日 1日目   3日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ その他 ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                            揚力(kN(t)) 20(2) 100(10) - - - 30(3) 1000(100) 100(10) 100(10) 50(5) - 10(1) 100(10)
                            ストローク(mm) 480 8 - - - 150 145 100 180 - - 292 60
                            トラスココード 396-4931 - - - - 412-5207 851-9951 419-1455 125-6724 - - - -
                            ヘッド径(mm) 32 - - - - 34 52 38 45×47 - - - -

                            ロング式油圧ジャッキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MHL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました