(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゲージ付油圧ジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゲージ付油圧ジャッキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
60,237円 ~ 95,628円
税込価格
66,261円 ~ 105,191円

【特長】・圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。・圧力計には能力表示(to...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。外気温-5~+45℃の範囲で使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

​圧​力​計​が​取​り​付​け​ら​れ​た​計​量​用​ジ​ャ​ッ​キ

MH-1P

MH-1P

MH-5P

MH-5P

MH-10P

MH-10P

MH-15P

MH-15P

MH-20P

MH-20P

  • 圧力計が取り付けられた計量用ジャッキ。
  • 圧力計には能力表示(t)、内圧表示(hPa)が併記。

付属品

  • ハンドル

製造国

  • 日本

品番など

品番揚カkN
(t)
ストローク
(mm)
高さ
(mm)
ヘッド径
(mm)
補助ねじ
(mm)
質量
(kg)
MH-1P10(1)115180~345Φ25503.5
MH-5P50(5)120200~39035×36.5705.2
MH-10P100(10)150240~47045×47809.9
MH-15P150(15)165265~51051×538012.5
MH-20P200(20)160270~43061-14.3
商品情報を表示

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
トラスココード
ヘッド径(mm)
高さ(mm)
補助ねじ(mm)
JANコード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50(5)
120
202-7243
35×36.5
200~390
70
4944015113064
5200.0
スチール

1個

65,696( 72,266円 )

60日目

100(10)
150
395-6504
45×47
240~470
80
4944015113026
9300.0
スチール

1個

64,253( 70,678円 )

1日目

150(15)
165
395-6512
51×53
265~510
80
4944015314157
11800.0
スチール

1個

89,911( 98,902円 )

1日目

200(20)
160
395-6521
52
270~430
-
4944015113040
14300.0
スチール

1個

95,628( 105,191円 )

1日目

10(1)
115
202-7245
25
180~345
50
4944015113088
3500.0
スチール/オイル/パッキン

1個

60,237( 66,261円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。
・圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。
・荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。
【用途】
・破砕試験器や理科機器用プレスなどに。

(i)ご注意

  • 傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。外気温-5~+45℃の範囲で使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲージ付油圧ジャッキ

ゲージ付油圧ジャッキ

    ポート穴付油圧ジャッキ

    ポート穴付油圧ジャッキ

      エアーポータブルジャッキ

      エアーポータブルジャッキ

        ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプ

        ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプ

          メーカー マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 今野製作所
          通常価格 60,237円 47,439円 88,830円 100,870円
          通常出荷日 1日目~   1日目   5日目   24日目  
          商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ -

          ゲージ付油圧ジャッキのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました