(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建物用ジャッキパワーウェッジ (複動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KP-15
建物用ジャッキパワーウェッジ (複動式) ユアツウェッジジャッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
400,259円
税込単価
440,285円

【特長】・従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • ストローク(mm):
    150
  • タイプ:
    圧力計なし
  • 高さ(mm):
    6~34
  • 特長:
    従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

KP-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
爪部長さ×爪幅(mm)
トラスココード
質量(g)
JANコード
揚力(kN)
揚力(t)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KP-15

150(15)
40X43
165-7267
30000.0
4520187410257
150
15
1台

1個

400,259( 440,285円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。
・反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。
・わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。
・複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建物用ジャッキパワーウェッジ (複動式) の型番KP-15のページです。
型番KP-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建物用ジャッキパワーウェッジ (複動式)

建物用ジャッキパワーウェッジ (複動式)

    油圧ウェッジジャッキ(複動式)

    油圧ウェッジジャッキ(複動式)

      ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

      ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

        パンタグラフジャッキ

        パンタグラフジャッキ

          パンタグラフジャッキ_ハンドル

          パンタグラフジャッキ_ハンドル

            低床トロリージャッキ(エアー式)

            低床トロリージャッキ(エアー式)

              車輌用アルミジャッキ

              車輌用アルミジャッキ

                2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)

                2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)

                  イーグル リフティングジャッキ

                  イーグル リフティングジャッキ

                    ダイキ 油圧ホースカプラー付1M

                    ダイキ 油圧ホースカプラー付1M

                      エアーサービスジャッキ

                      エアーサービスジャッキ

                        714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)

                        714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)

                          ダイキ 油圧ホースカプラー付5M

                          ダイキ 油圧ホースカプラー付5M

                            メーカー 今野製作所 ダイキ ダイキ KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) エスコ マサダ製作所 エスコ 今野製作所 ダイキ マサダ製作所 エスコ ダイキ
                            通常価格 400,259円 282,180円 90,759円 3,583円 1,020円 141,620円 47,184円 56,560円 221,071円 19,489円 104,129円 132,120円 32,000円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   3日目~   2日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ その他 ジャッキ ジャッキ ジャッキ - その他 ジャッキ ジャッキ その他
                            ストローク(mm) 150 140 290 - - - - 383 - - - - -
                            タイプ 圧力計なし - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 6~34 - - - - - - - - - - - -
                            特長 従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。 - - - - - - - - - - - -

                            建物用ジャッキパワーウェッジ (複動式) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KP-35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            揚力
                            (kN(t))
                            爪部長さ×爪幅
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) JANコード 揚力(kN) 揚力(t) 内容量

                            442,442円

                            ( 486,686円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            300(30)40X53456-032935000.04520187410264300--

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました