(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウインチ スーパーチル 最大能力 0.75~3t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウインチ スーパーチル 最大能力 0.75~3t

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
62,919円 ~ 137,805円
税込価格
69,211円 ~ 151,586円

頼りになるパワフルシリーズで幅広い業種で利用されているウインチ。【特長】・1人...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    機械部品の重要部:炭素鋼
  • 材質2:
    その他:スチール
  • 特長:
    前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です。(無制限)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

タテ、ヨコ、ナナメどんな角度でも安定した作業が行えるウィンチ

型番:03401040

型番:03401040

型番:03101890

型番:03101890

型番:03401080

型番:03401080

使用例

使用例

ウインチ スーパーチル 最大能力0.75~3tの外形図と仕様について

型番:03101890の内部構造図

型番:03101890の内部構造図

仕様型式
S-7S-15S-35
吊り上げ能力800kgf1,600kgf3,200kgf
横引能力1,250kgf2,500kgf5,000kgf
揚程無制限無制限無制限
標準付属ワイヤー9mm×20m12mm×20m16mm×10m
ハンドルの長さ515~790mm660~1,035mm745~1,200mm
本体重量7.5kg17.6kg28.1kg
寸法510×255×105(mm)620×335×150(mm)710×410×165(mm)
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大能力(t)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
レバー1往復で動くワイヤロープの長さ(mm)
専用付属ワイヤロープ(径×長さ)(mm×m)
ワイヤロープ破断強度(kN)
トラスココード
JANコード
質量(g)
適合ワイヤ径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
720
140
320
40
16.0×10
159.0
324-9603
4976840107772
28100.0
16.0
1台

1個

137,805( 151,586円 )

1日目

0.75
500
100
250
60
9.0×20
50.4
321-0782
4976840107727
7500.0
9.0
1台

1個

62,919( 69,211円 )

1日目

1.6
620
150
300
50
12.0×20
89.5
321-0791
4976840107758
17600.0
12.0
1台

1個

75,581( 83,139円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

頼りになるパワフルシリーズで幅広い業種で利用されているウインチ。
【特長】
・1人で楽に持ち運べるコンパクトタイプで前進・後進ともにハンドル1本で操作ができる。
・タテ・ヨコ・ナナメどんな角度でも安定した作業が行える。
・ワイヤーロープは引抜式で、どんな長さでも使用でき、遠距離操作も可能。
・二重安全装置付で安心して作業ができ、故障の心配が無く、長い寿命。
【用途】
・林業、土木、運送、造船、鉄道、一般工業等、幅広い範囲で利用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウインチ スーパーチル 最大能力 0.75~3t

ウインチ スーパーチル 最大能力 0.75~3t

    育良 ハイベル(20112)

    育良 ハイベル(20112)

      [ステンレス製]ハンドウインチ(ラチェット式)

      [ステンレス製]ハンドウインチ(ラチェット式)

        万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.3

        万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.3

          ハンドウインチ用フック付ワイヤー

          ハンドウインチ用フック付ワイヤー

            ハンドウインチ EA989SA型

            ハンドウインチ EA989SA型

              万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.5~1.6

              万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.5~1.6

                ハンドウインチ(ギア比4.1:1)

                ハンドウインチ(ギア比4.1:1)

                  ハンドウインチ(自動ブレーキ付)

                  ハンドウインチ(自動ブレーキ付)

                    ステンレス製回転式ウインチ

                    ステンレス製回転式ウインチ

                      1100kg ハンドウインチ

                      1100kg ハンドウインチ

                        回転式ウインチ

                        回転式ウインチ

                          回転式ミニウインチ

                          回転式ミニウインチ

                            メーカー 本宏製作所 育良精機製作所 エスコ チルコーポレーション エスコ エスコ チルコーポレーション エスコ エスコ マックスプル工業 エスコ マックスプル工業 マックスプル工業
                            通常価格 62,919円 52,675円 45,820円 220,063円 12,690円 3,550円 21,663円 4,610円 8,290円 102,007円 10,600円 32,343円 10,990円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            材質1 機械部品の重要部:炭素鋼 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 その他:スチール - - - - - - - - - - - -
                            特長 前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です。(無制限) - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            ウインチ スーパーチル 最大能力 0.75~3tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウインチ手動式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました