(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プーリーブロック(ベケ無し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プーリーブロック(ベケ無し)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
732円 ~ 1,175円
税込価格
805円 ~ 1,293円

小型・軽量の滑車です。ロープを通し,荷物などの吊り上げ・引っ張り作業に使用。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 詳細タイプ:
    ベケなしタイプ
  • 車数:
    1
  • 材質1:
    枠:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    シーブ:プラスチック
  • 特長:
    小型・軽量の滑車です。
  • 用途:
    ロープを通し,荷物などの吊り上げ・引っ張り作業に使用。
  • 材質枠:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質シーブ:
    プラスチック
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最大使用ロープ径(mm)
車径(mm)
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
車溝幅(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
351-4641
4982970414253
21.000
7
25
45.5
28.5
15.0
7.5
1個
10

6個

732( 805円 )

1日目

50
351-4650
4982970414260
46.000
10
35
72.5
37.0
17.0
9.5
1個
10

6個

1,175( 1,293円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型・軽量の滑車です。ロープを通し,荷物などの吊り上げ・引っ張り作業に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プーリーブロック(ベケ無し)

プーリーブロック(ベケ無し)

    ステンレスプーリーブロック

    ステンレスプーリーブロック

      ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ

      ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ

        シンプルスナッチ

        シンプルスナッチ

          シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

          シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

            ステンレス 豆ブロック(使用荷重40~240kg)

            ステンレス 豆ブロック(使用荷重40~240kg)

              ステンレス豆ブロック(滑車)

              ステンレス豆ブロック(滑車)

                強力滑車一車スナッチ(ベケット付)

                強力滑車一車スナッチ(ベケット付)

                  ヤーディングブシャックル型

                  ヤーディングブシャックル型

                    固定滑車 横型

                    固定滑車 横型

                      シンプル型ブロック シーブ

                      シンプル型ブロック シーブ

                        シンプルヤーディング(使用荷重250kg/750kg)

                        シンプルヤーディング(使用荷重250kg/750kg)

                          強力型滑車用シーブ

                          強力型滑車用シーブ

                            メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 スリーエッチ スリーエッチ 水本機械製作所 スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ
                            通常価格 732円 1,145円 1,283円 4,103円 3,319円 2,588円 1,538円 6,808円 5,134円 2,612円 1,286円 4,537円 2,004円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 滑車 滑車 プーリー 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車
                            詳細タイプ ベケなしタイプ - - - - スイベルタイプ - - - - - - -
                            車数 1 1 - - - - - - - - - - -
                            材質1 枠:ステンレス(SUS304) 枠:ステンレス(SUS304) - - - ステンレス(SUS304) - - - - - - -
                            材質2 シーブ:プラスチック シーブ:プラスチック - - - - - - - - - - -

                            プーリーブロック(ベケ無し)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました