(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

固定滑車 戸車型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

固定滑車 戸車型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,713円 ~ 17,365円
税込価格
4,084円 ~ 19,102円

【特長】・狭い場所でも取り付けできます。【用途】・荷役搬送作業やロープガイドと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 基本使用荷重(kg):
    125
  • 寸法(長さ)(mm):
    75
  • 寸法(幅)(mm):
    100
  • 寸法(奥行)(mm):
    35
  • 車数:
    1
  • 質量(g):
    430
  • 最大使用ロープ径(mm):
    8
  • 車径(mm):
    50

(i)ご注意

  • 十分強度のあるところへ確実に取り付けてください。電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング入りをご使用ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

コストが低く、シンプルな固定滑車

固定滑車 戸車型

固定滑車 戸車型

ロープは先端から入れる

ロープは先端から入れる

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
シープ軸受
材質
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ベアリング
スチール
4990077042446
390-1106

1個

4,661( 5,127円 )

2日目

メタル
スチール
4990077042439
390-1114

1個

3,713( 4,084円 )

1日目

メタル
ステンレス
4990077042453
390-1122

1個

7,838( 8,622円 )

1日目

ベアリング
ステンレス
4990077042460
390-1131

1個

17,365( 19,102円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所でも取り付けできます。
【用途】
・荷役搬送作業やロープガイドとして。

(i)ご注意

  • 十分強度のあるところへ確実に取り付けてください。電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング入りをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固定滑車 戸車型

固定滑車 戸車型

    固定滑車 たて型(一体型)

    固定滑車 たて型(一体型)

      ステンレスシンプルスナッチ フック型(ベアリング入り)

      ステンレスシンプルスナッチ フック型(ベアリング入り)

        サンマブロック(ステンレスシーブ)116Z4シリーズ

        サンマブロック(ステンレスシーブ)116Z4シリーズ

          溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

          溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

            サンマブロック(ステンレス製)

            サンマブロック(ステンレス製)

              サンマブロック(オーフ型)

              サンマブロック(オーフ型)

                ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ

                ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ

                  HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

                  HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

                    123 レスキュープーリー

                    123 レスキュープーリー

                      HHH シンプルスナッチ オーフ型50mm

                      HHH シンプルスナッチ オーフ型50mm

                        ステンレスサンマブロック

                        ステンレスサンマブロック

                          [ステンレス製]縦型固定滑車

                          [ステンレス製]縦型固定滑車

                            メーカー スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ コンドーテック エスコ エスコ スリーエッチ 水本機械製作所 スリーエッチ 伊藤製作所 スリーエッチ スリーエッチ エスコ
                            通常価格 3,713円 2,053円 21,938円 4,585円 6,370円 5,790円 3,642円 1,283円 5,242円 11,113円 4,623円 3,713円 8,750円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   5日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 プーリー - - - 滑車 滑車
                            基本使用荷重(kg) 125 - 250 - - - - 20 - - - - -
                            寸法(長さ)(mm) 75 - 180 - - - - - - - - - -
                            寸法(幅)(mm) 100 - 58 - - - - - - - - - -
                            寸法(奥行)(mm) 35 - 35 - - - - - - - - - -

                            固定滑車 戸車型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました