(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンプルスナッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

シンプルスナッチ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,103円 ~ 8,389円
税込価格
4,513円 ~ 9,228円

軽量・小型・側板が開く簡易滑車。【特長】・側板が開くタイプの簡易滑車。・小型軽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 材質:
    スチール
  • 内容量:
    1個

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

小型軽量で持ち運びが容易

シンプル型ブロック シンプルスナッチの外観

シンプル型ブロック シンプルスナッチの外観

シンプル型ブロック シンプルスナッチの寸法図

シンプル型ブロック シンプルスナッチの寸法図

型式名称車径
(mm)
使用
荷重
(kg)
自重
(g)
全長
A
(mm)

B
(mm)
厚さ
C
(mm)
フック巾
折れビン
長さD
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
溝巾
G
(mm)
シャフト

(mm)
SS50シンプル
スナッチ
502505201805835601016910
SS7575350125024085407315211212
SS1001007502300300110508516271415

取り付け方法

止め金具を押し下げながら側板を開く。ロープを入れてしめる。

止め金具を押し下げながら側板を開く。ロープを入れてしめる。

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
寸法(長さ)(mm)
寸法(幅)(mm)
寸法(奥行)(mm)
車数
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最大使用ロープ径(mm)
車径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
180
58
35
1
4990077040022
808-7271
520
スチール
8
50
1個

1個

6,145( 6,760円 )

1日目

250
192
58
57
-
-
808-7273
1000
-
8
50
1個

1個

5,656( 6,222円 )

4日目

350
240
85
40
1
4990077041029
808-7274
1250
スチール
10
75
1個

1個

8,389( 9,228円 )

1日目

750
300
110
50
-
-
808-7270
2300
-
12
100
1個

1個

7,595( 8,355円 )

6日目

250
180
58
35
-
4990077040015
215-5486
520
スチール
8
50
1個

1個

4,103( 4,513円 )

1日目

350
240
85
40
-
4990077041012
215-5494
1250
スチール
10
75
1個

1個

5,881( 6,469円 )

4日目

750
300
110
50
-
4990077042019
215-5508
2300
スチール
12
100
1個

1個

8,383( 9,221円 )

1日目

250
175
58
35
-
4990077040039
808-7266
520
スチール
9
50
1個

1個

4,652( 5,117円 )

1日目

250
175
58
35
-
4990077040046
808-7267
520
スチール
9
50
1個

1個

5,024( 5,526円 )

5日目

250
186
58
57
-
-
808-7268
1000
-
8
50
1個

1個

6,599( 7,259円 )

5日目

750
270
110
50
-
-
808-7265
2100
-
12
100
1個

1個

8,381( 9,219円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・小型・側板が開く簡易滑車。
【特長】
・側板が開くタイプの簡易滑車。
・小型軽量で持ち運びが容易。
・側板の開閉が可能。
【用途】
・ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に最適。
・荷役作業・ロープガイドに便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンプルスナッチ

シンプルスナッチ

    HHH シンプルスナッチ フック型50mmベアリング入

    HHH シンプルスナッチ フック型50mmベアリング入

      HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入

      HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入

        HHH シンプルスナッチ オーフ型50mm

        HHH シンプルスナッチ オーフ型50mm

          HHH シンプルヤーディング フック型50mm ベアリング入

          HHH シンプルヤーディング フック型50mm ベアリング入

            HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入

            HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入

              HHH シンプル鉄ブロック フック型 50mm ベアリング入

              HHH シンプル鉄ブロック フック型 50mm ベアリング入

                シンプルヤーディング(頭部着脱可)

                シンプルヤーディング(頭部着脱可)

                  シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

                  シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

                    HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

                    HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

                      ステンレス 豆ブロック 1車、2車

                      ステンレス 豆ブロック 1車、2車

                        HHH シンプル鉄ブロック オーフ型 50mm

                        HHH シンプル鉄ブロック オーフ型 50mm

                          ステンレスシンプルスナッチ フック型(ベアリング入り)

                          ステンレスシンプルスナッチ フック型(ベアリング入り)

                            メーカー スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ ハイロジック スリーエッチ スリーエッチ
                            通常価格 4,103円 6,315円 7,652円 4,623円 5,199円 6,095円 4,548円 4,818円 3,319円 5,242円 2,632円 3,489円 21,938円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   5日目   1日目~   1日目~   5日目   3日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 滑車 - - - - - - 滑車 滑車 - 滑車 - 滑車
                            材質 スチール - - - - - - - スチール - - - ステンレス
                            内容量 1個 - - - - - - - 1個 - - - 1個

                            シンプルスナッチのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            つり上げ
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                            荷物のつり上げに使っています。
                            安価でフックもひっかけやすくて良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤーロープで重量物の吊り上げ
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/20
                            カバーが開く構造で横からロープをセットできるので、便利だと感じました。類似品の小売りより1~2割安いのも良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フックの首は回転しますか?
                            A
                            はい、360°回転します。

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト