(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,319円 ~ 4,331円  特別価格 
税込価格
3,651円 ~ 4,764円  特別価格 

軽量・小型の側板が開かないタイプの滑車。【特長】・小型軽量で持ち運びが容易。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 基本使用荷重(kg):
    250
  • 寸法(幅)(mm):
    58
  • 寸法(奥行)(mm):
    35
  • 材質:
    スチール
  • 質量(g):
    450
  • 車径(mm):
    50
  • 使用ロープ径(mm以下):
    ベケット付
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

小型軽量で持ち運びが容易

シンプル型ブロック シンプル鉄ブロックの外観

シンプル型ブロック シンプル鉄ブロックの外観

シンプル型ブロック シンプル鉄ブロックの寸法図

シンプル型ブロック シンプル鉄ブロックの寸法図

寸法

車径 : 50mm、使用荷重 : 250kg、自重 : 450g、全長A : 183mm、巾B : 58mm、厚さC : 35mm、フック巾折れピン長さD : 60mm、E : 10mm、F16mm、溝巾G : 9mm、シャフト径 : 10mm(寸法図と対応)

取り付け方法

止め金具を押し下げながら側板を開く。ロープを入れてしめる。

止め金具を押し下げながら側板を開く。ロープを入れてしめる。

商品情報を表示

型番リスト

型番
寸法(長さ)(mm)
JANコード
トラスココード
材質1
最大使用ロープ径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
183
4990077040121
808-7284
スチール
8
1個

6個

4,331円

3,789

( 4,168円 )

5日目

183
4990077040114
215-5532
スチール
8
1個

4個

3,826円

3,400

( 3,740円 )

1日目

178
4990077040138
808-7275
スチール
8
1個

4個

3,319( 3,651円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・小型の側板が開かないタイプの滑車。
【特長】
・小型軽量で持ち運びが容易。
・側板が開かないタイプの簡易滑車。
【用途】
・ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に最適。
・荷役作業、ロープガイドに便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

    HHH シンプル鉄ブロック フック型 50mm ベアリング入

    HHH シンプル鉄ブロック フック型 50mm ベアリング入

      シンプルスナッチ

      シンプルスナッチ

        HHH シンプルスナッチ フック型50mmベアリング入

        HHH シンプルスナッチ フック型50mmベアリング入

          HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入

          HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入

            HHH シンプルヤーディング フック型50mm ベアリング入

            HHH シンプルヤーディング フック型50mm ベアリング入

              HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入

              HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入

                強力型滑車二車スナッチ(フック型)

                強力型滑車二車スナッチ(フック型)

                  強力型滑車一車鉄ブロック(ベケット付)

                  強力型滑車一車鉄ブロック(ベケット付)

                    シンプルヤーディング(頭部着脱可)

                    シンプルヤーディング(頭部着脱可)

                      HHH シンプル鉄ブロック オーフ型 50mm

                      HHH シンプル鉄ブロック オーフ型 50mm

                        オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

                        オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

                          HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

                          HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

                            メーカー スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ コンドーテック スリーエッチ
                            通常価格 3,319円 4,548円 4,103円 6,315円 7,652円 5,199円 6,095円 9,535円 4,895円 4,818円 3,489円 8,985円 5,242円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目~   1日目~   5日目   10日目   5日目  
                            商品タイプ 滑車 - 滑車 - - - - 滑車 滑車 滑車 - 滑車 -
                            基本使用荷重(kg) 250 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(幅)(mm) 58 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(奥行)(mm) 35 - - - - - - - - - - - -
                            材質 スチール - スチール - - - - - スチール - - - -

                            シンプル型滑車シンプル鉄ブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フックの首は回転しますか?
                            A
                            はい、360°回転します。

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました