(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト荷締機用コーナーガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルト荷締機用コーナーガード

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,261円 ~ 1,428円
税込価格
1,387円 ~ 1,571円

後通し可能なL型プレート。【特長】・ベルトガイド付。・製造国:台湾。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機用パーツ
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    スチール
  • 特長:
    後通し可能なL型プレート
  • 用途:
    鋭い角のある荷物を固定する時の荷締機のベルト保護に
  • 仕様:
    ベルトガイド付
  • 材質:
    スチール
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

ベルト荷締機用コーナーガードの外観1

ベルト荷締機用コーナーガードの外観1

ベルト荷締機用コーナーガードの外観2

ベルト荷締機用コーナーガードの外観2

品番材質
TCG-Sスチール
TCG-75Sスチール
品番適合ベルト幅
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
ABCD
TCG-S25・38・50127807562390
TCG-75S751609090100530

図面

TCG-75S

ベルト荷締機用コーナーガード 図面1

TCG-S

ベルト荷締機用コーナーガード 図面3
商品情報を表示

型番リスト

型番
適合ベルト幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
寸法(mm)D
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
4989999031423
359-9973
530.000
160
90
90
100
1個
10

1個

1,428( 1,571円 )

1日目

25 / 25・38・50 / 38 / 50
4989999822281
352-4469
390.000
127
80
75
62
1個
10

1個

1,261( 1,387円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

後通し可能なL型プレート。
【特長】
・ベルトガイド付。
・製造国:台湾。
【用途】
・鋭い角のある荷物を固定する時の荷締機のベルト保護に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルト荷締機用コーナーガード

ベルト荷締機用コーナーガード

    ビームキーパー (トラックレール用先端金具)

    ビームキーパー (トラックレール用先端金具)

      GREATTOOL 荷締めベルト

      GREATTOOL 荷締めベルト

        25mmラチェットバックル(樹脂製)

        25mmラチェットバックル(樹脂製)

          壁掛け用テンサバリアー

          壁掛け用テンサバリアー

            バンド調整バックル(ステンレス製)

            バンド調整バックル(ステンレス製)

              25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)

              25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)

                バイタル ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパット

                バイタル ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパット

                   AJスケーター" (トラック庫内搬送機器)

                  AJスケーター" (トラック庫内搬送機器)

                    バンド調整・固定バックル(ステンレス製)

                    バンド調整・固定バックル(ステンレス製)

                      ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ラウンド

                      ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ラウンド

                        25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)

                        25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)

                          蛍光ラッシングベルト

                          蛍光ラッシングベルト

                            メーカー トラスコ中山 allsafe(アンクラジャパン) ウィザ(旧:グレートツール) エスコ ユニット エスコ エスコ バイタル工業 allsafe(アンクラジャパン) エスコ allsafe(アンクラジャパン) エスコ スリーエッチ
                            通常価格 1,261円 4,688円 1,288円 770円 55,396円 330円 940円 1,170円 227,769円 640円 3,574円 1,100円 2,860円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機用パーツ トラックレール その他 ベルト荷締機用パーツ - ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ その他 トラックレール ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機
                            その他 オプション オプション - - - - - オプション オプション - - - -
                            材質1 スチール - - - - - - - - - - - -
                            特長 後通し可能なL型プレート - - - - - - - - - - - -
                            用途 鋭い角のある荷物を固定する時の荷締機のベルト保護に - - - - - - - - - - - -

                            ベルト荷締機用コーナーガードのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            木製品運搬用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/12
                            木製品は運搬時に製品がたわむので荷締めに気を使います。この商品は、ラッシングベルト通しが付いているので落下防止になり、大変重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました